Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sugatsune
INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
SCHARNIERE
DÄMPFUNGSSCHARNIERE
HG-JHM11 - DÄMPFUNGSSCHARNIER
Sugatsune
INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
SCHARNIERE
DÄMPFUNGSSCHARNIERE
HG-JHM11 - DÄMPFUNGSSCHARNIER
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUGATSUNE 170-041-209 HG-JHM11-2WT
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
ARTICLENUMBER
Artikelbeschreibung
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Hinges Type
HINGESTYPE
Grundmaterial
MAINMATERIAL
Farbe
COLOUR
Öffnungswinkel
OPENINGANGLE
Max. Drehmoment kgf.cm
MAXTORQUEMOMENTKGFCM
Min. Drehmoment N.m
MINTORQUEMOMENTNM
Min. Drehmoment kgf.cm
MINTORQUEMOMENTKGFCM
Länge L
LENGTHL
Breite W
WIDTHW
Gewicht
WEIGHT [g]
MANUAL
DIGITALBOOK
1
2
3
4
5
6
7
8
170-041-206
HG-JHM11-1BL
4510932179621
Sonderausführung
Polyacetal (POM)Polyacetal (POM)
Schwarz
105°
1.02
0.05
0.51
48.5
47
43.9
Link
Link
170-041-207
HG-JHM11-1WT
4510932179638
Sonderausführung
Polyacetal (POM)Polyacetal (POM)
Weiß
105°
1.02
0.05
0.51
48.5
47
43.9
Link
Link
170-041-208
HG-JHM11-2BL
4510932179645
Sonderausführung
Polyacetal (POM)Polyacetal (POM)
Schwarz
105°
2.04
0.1
1.02
48.5
47
43.9
Link
Link
170-041-209
HG-JHM11-2WT
4510932179652
Sonderausführung
Polyacetal (POM)Polyacetal (POM)
Weiß
105°
2.04
0.1
1.02
48.5
47
43.9
Link
Link
170-041-210
HG-JHM11-3BL
4510932179669
Sonderausführung
Polyacetal (POM)Polyacetal (POM)
Schwarz
105°
2.96
0.2
2.04
48.5
47
43.9
Link
Link
170-041-211
HG-JHM11-3WT
4510932179676
Sonderausführung
Polyacetal (POM)Polyacetal (POM)
Weiß
105°
2.96
0.2
2.04
48.5
47
43.9
Link
Link
170-041-212
HG-JHM11-4BL
4510932179683
Sonderausführung
Polyacetal (POM)Polyacetal (POM)
Schwarz
105°
4.08
0.29
2.96
48.5
47
46.8
Link
Link
170-041-213
HG-JHM11-4WT
4510932179690
Sonderausführung
Polyacetal (POM)Polyacetal (POM)
Weiß
105°
4.08
0.29
2.96
48.5
47
46.8
Link
Link
Komprimierte Darstellung anzeigen (8 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Sugatsune
- HG-JHM11
Kurztext
DÄMPFUNGSSCHARNIER
Letzte Änderung
20.10.2025 13:47:22
Einheit
Schlagworte
SCHARNIERE
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften