2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LM-PA-X2-W1-N-NC-400

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Type
TYPE
Wicklungstyp
W1
Hall Sensor
N
Kühlung
NC
Np1
NP1
Np2
NP2
Lp
LP [mm]
Mp
MP [mm]
A
A [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
D
D [mm]
1
2
3
4
5
LM-PA-X1
W1 - Wicklung 1
N - kein Hall Sensor
NC - keine Kühlung
1
1
50
44
10
5
15
20
LM-PA-X2
W1 - Wicklung 1
N - kein Hall Sensor
NC - keine Kühlung
2
2
80
74
15
10
15
20
LM-PA-X3
W1 - Wicklung 1
N - kein Hall Sensor
NC - keine Kühlung
3
3
110
104
20
15
15
20
LM-PA-X4
W1 - Wicklung 1
N - kein Hall Sensor
NC - keine Kühlung
4
4
140
134
25
20
15
20
LM-PA-X5
W1 - Wicklung 1
N - kein Hall Sensor
NC - keine Kühlung
6
5
170
164
5
25
15
20
Komprimierte Darstellung anzeigen (5 konfigurierbare Produkte)
KurztextSpulenbaugruppe
Letzte Änderung01.10.2024 13:30:06
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zolltarifnummer85015220000