Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Misumi - Metric
Oil Free Bushings
MFIMS, MFIMS-S, MFIMS-DS - Wartungsfreie Gleitlagerbuchsengehäuse mit Flansch - mit Führung - einfach - Rundflansch
Misumi
...
MFIMS, MFIMS-S, MFIMS-DS - Wartungsfreie Gleitlagerbuchsengehäuse mit Flansch - mit Führung - einfach - Rundflansch
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MFIMS16
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teile-Nr.
PN
Dichtung
SEAL
Material of Seal
MATS
Werkstoff Gehäuse
MATH
Oberflächenbehandlung
ST
Werkstoff Buchse
MATB
d
DD [mm]
D
D [mm]
L
L [mm]
l
LL [mm]
H
H [mm]
T
T [mm]
d1
DD1 [mm]
d2
DD2 [mm]
t
TT [mm]
P.C.D.
PCD [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MFIMS6
ohne Dichtung
-
EN 1.0038 Äquivalent
Chemisch vernickelt
High Tensile Brass Alloy
6
12
22
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
MFIMS8
ohne Dichtung
-
EN 1.0038 Äquivalent
Chemisch vernickelt
High Tensile Brass Alloy
8
15
27
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
MFIMS10
ohne Dichtung
-
EN 1.0038 Äquivalent
Chemisch vernickelt
High Tensile Brass Alloy
10
19
32
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
MFIMS12
ohne Dichtung
-
EN 1.0038 Äquivalent
Chemisch vernickelt
High Tensile Brass Alloy
12
21
32
6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
MFIMS13
ohne Dichtung
-
EN 1.0038 Äquivalent
Chemisch vernickelt
High Tensile Brass Alloy
13
23
32
6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
MFIMS16
ohne Dichtung
-
EN 1.0038 Äquivalent
Chemisch vernickelt
High Tensile Brass Alloy
16
28
37
6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
MFIMS20
ohne Dichtung
-
EN 1.0038 Äquivalent
Chemisch vernickelt
High Tensile Brass Alloy
20
32
42
8
54
8
5.5
9.0
5.1
43
MFIMS25
ohne Dichtung
-
EN 1.0038 Äquivalent
Chemisch vernickelt
High Tensile Brass Alloy
25
40
58
8
62
8
5.5
9.0
5.1
51
MFIMS30
ohne Dichtung
-
EN 1.0038 Äquivalent
Chemisch vernickelt
High Tensile Brass Alloy
30
45
68
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
MFIMS35
ohne Dichtung
-
EN 1.0038 Äquivalent
Chemisch vernickelt
High Tensile Brass Alloy
35
52
68
10
82
10
6.6
11.0
6.1
67
MFIMS40
ohne Dichtung
-
EN 1.0038 Äquivalent
Chemisch vernickelt
High Tensile Brass Alloy
40
60
80
13
96
13
9.0
14.0
8.1
78
MFIMS50
ohne Dichtung
-
EN 1.0038 Äquivalent
Chemisch vernickelt
High Tensile Brass Alloy
50
80
90
13
116
13
9.0
14.0
8.1
98
Komprimierte Darstellung anzeigen (12 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Misumi
- MFIMS, MFIMS-S, MFIMS-DS
Kurztext
Wartungsfreie Gleitlagerbuchsengehäuse mit Flansch - mit Führung - einfach - Rundflansch
Letzte Änderung
29.11.2024 04:06:09
Einheit
Schlagworte
Flansch
Führung
Gleitlagerbuchsengehäuse
Rundflansch
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften