Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produkte
Pneumatische Antriebe
Zylinderanbauteile und Zubehör
Zubehör für Dämpfende Elemente
YSRA - Anschlagbegrenzung
Festo
...
Pneumatische Antriebe
Zylinderanbauteile und Zubehör
Zubehör für Dämpfende Elemente
YSRA - Anschlagbegrenzung
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150932 YSRA-7-C
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teilenummer
TNR
Typ
TYP
D1 [mm]
D2
D3 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
SW [mm]
Gewicht
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
1
2
3
150932
YSRA-7-C
11.000
M10x1
7.000
14.500
7.900
13.000
0.012
4052568030513
150933
YSRA-8-C
13.000
M12x1
9.000
18.000
8.900
15.000
0.028
4052568030520
150934
YSRA-12-C
17.000
M16x1
13.000
24.500
13.100
19.000
0.048
4052568010430
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Festo
- YSRA
Bestellnummer
150932
Kurztext
Anschlagbegrenzung
Letzte Änderung
02.08.2023 15:00:32
Einheit