Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Elektroinstallationsanlage, -gerät
Klemme (außer Freileitung)
Klemme (außer Freileitung, Zubehör)
0576700000 - AD 4 SAK35N
Weidmüller
...
Klemme (außer Freileitung)
Klemme (außer Freileitung, Zubehör)
0576700000 - AD 4 SAK35N
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 0576700000
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
GTIN
GTIN
Name des Herstellers
MANUNAME
Art des Zubehörs
AAB382
Ausführung
BAB888
Masse
AAF040 [kg]
1
0576700000
AD 4 SAK35N
Klemmenabdeckung, gelb, PVC, Höhe: 37 mm, Breite: 63.6 mm, Tiefe: 1 mm, V-2
Abdeckung für Klemmen als Schutz vor Berührung, Staub und Feuchtigkeit.
4008190119881
Weidmueller Group
Abdeckung
Abdeckung
0.003
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Weidmüller
- 0576700000
Bestellnummer
0576700000
Kurztext
AD 4 SAK35N
Letzte Änderung
23.06.2025 20:15:15
Einheit
Schlagworte
Elektroinstallationsanlage
Freileitung
Klemme
Prozessleittechnik
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-14-11-92 Klemme (außer Freileitung, Zubehör)
ECLASS 12.0
27-14-11-92 Klemme (außer Freileitung, Zubehör)
Abdeckung
Cover
Abdeckung
Cover
ETIM 10.0
EC002848 Zubehör/Ersatzteile für Klemmen