Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sugatsune
INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
SCHARNIERE
DREHMOMENTSCHARNIERE
HG-ITJ4080 - EINSTELLBARES DREHMOMENTSCHARNIER
Sugatsune
...
SCHARNIERE
DREHMOMENTSCHARNIERE
HG-ITJ4080 - EINSTELLBARES DREHMOMENTSCHARNIER
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUGATSUNE 170-029-802 HG-ITJ4080
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
ARTICLENUMBER
Artikelbeschreibung
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Hinges Type
HINGESTYPE
Grundmaterial
MAINMATERIAL
Grund-Finish
MAINFINISH
Additional Function
ADDITIONALFUNCTION
Montageposition
MOUNTINGPOSITION
Min. Drehmoment N.m
MINTORQUENM
Max. Drehmoment N.m
MAXTORQUENM
Max. Drehmoment kgf.cm
MAXTORQUEKGFCM
Min. Drehmoment kgf.cm
MINTORQUEKGFCM
Länge L
LENGTHL
Breite W
WIDTHW
Gewicht
WEIGHT [g]
DIGITALBOOK
1
170-029-802
HG-ITJ4080
4510932165952
Butt Hinges
Edelstahl (SUS430)
Lauf poliert
Einstellbar
Horizontal
4(±20%)
8
82
41(±20%)
43
80
163
Link
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Sugatsune
- HG-ITJ4080
Kurztext
EINSTELLBARES DREHMOMENTSCHARNIER
Letzte Änderung
20.10.2025 13:42:25
Einheit
Schlagworte
DREHMOMENTSCHARNIERE
SCHARNIERE
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften