Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T Fluid Solutions
Actuators and Pneumatic Cylinders
Cylinder ISO 21287
Accessories
Clevis Braket, Spherical Eye, Straight (AB6) - Aluminium
A&T Fluid Solutions
...
Cylinder ISO 21287
Accessories
Clevis Braket, Spherical Eye, Straight (AB6) - Aluminium
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AR41801050-V
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Code
C2
Material
MAT
Ø
DI [mm]
E
E [mm]
CP
CP [mm]
CG
CG [mm]
TG
TG [mm]
FM
FM [mm]
L1
L1 [mm]
L10
L10 [mm]
L4
L4 [mm]
ØD
D [mm]
CF
CF [mm]
T
T [mm]
B3
B3 [mm]
L11
L11 [mm]
SR
SR [mm]
R4
R4 [mm]
S
S
1
2
3
4
5
6
7
AR41801032-V
Die casted aluminium body
32
45
34
14
32.5
22
5
9
5.5
30
10
3
3.3
16.5
9.5
17
M6X20
AR41801040-V
Die casted aluminium body
40
52
40
16
38.0
25
5
9
5.5
35
12
4
4.3
18.0
12.0
20
M6X20
AR41801050-V
Die casted aluminium body
50
65
45
21
46.5
27
5
11
6.5
40
16
4
4.3
23.0
14.0
22
M8X20
AR41801063-V
Die casted aluminium body
63
75
51
21
56.5
32
5
11
6.5
45
16
4
4.3
23.0
17.0
25
M8X20
AR41801080-V
Die casted aluminium body
80
95
65
25
72.0
36
5
14
10.0
45
20
4
4.3
27.0
21.0
30
M10X25
AR41801100-V
Die casted aluminium body
100
115
75
25
89.0
41
5
14
10.0
55
20
4
4.3
27.0
21.0
32
M10X25
AR41801125-V
Die casted aluminium body
125
140
97
37
110.0
50
7
20
10.0
60
30
6
6.3
40.0
29.0
42
M12X25
Komprimierte Darstellung anzeigen (7 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
A&T Fluid Solutions
- Clevis Braket, Spherical Eye, Straight (AB6)
Bestellnummer
AR41801050-V
Kurztext
Aluminium
Letzte Änderung
27.06.2022 14:35:58
Einheit
Schlagworte
Accessories
Actuators
Aluminium
Braket
Clevis
Cylinder
Cylinders
Eye
Fluid
ISO
Pneumatic Cylinders
Spherical
Straight
Klassifikationen
Nach Kategorien
Cylinder Zylinder
Valve Ventil
Pneumatics Pneumatik
Fitting Fitting
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften