Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T Fluid Solutions
Actuators and Pneumatic Cylinders
Cylinder ISO 21287
Accessories
Square Joint (AB7) - Aluminium
A&T Fluid Solutions
Actuators and Pneumatic Cylinders
Cylinder ISO 21287
Accessories
Square Joint (AB7) - Aluminium
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AR4156063
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Code
C2
Material
MAT
Ø
DI [mm]
ØCK
CK [mm]
EM
EM [mm]
BR
BR [mm]
PH
PH [mm]
GL
GL [mm]
ØHB
HB [mm]
LB
LB [mm]
BT
BT [mm]
TE
TE [mm]
RA
RA [mm]
ØD
D [mm]
LD
LD [mm]
UL
UL [mm]
UR
UR [mm]
EA
EA [mm]
R [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AR4156032
Die casted aluminium body
32
10
26
10.0
32
21
6.6
6.4
8
38
18
21
3
51
31
10
7.5
AR4156040
Die casted aluminium body
40
12
28
11.0
36
24
6.6
8.4
10
41
22
21
3
54
35
15
7.5
AR4156050
Die casted aluminium body
50
12
32
13.0
45
33
9.0
10.4
12
50
30
21
3
65
45
16
5.0
AR4156063
Die casted aluminium body
63
16
40
15.0
50
37
9.0
12.4
14
52
35
21
3
67
50
16
5.0
AR4156080
Die casted aluminium body
80
16
50
15.0
63
47
11.0
11.5
14
66
40
21
3
86
60
20
10.0
AR4156100
Die casted aluminium body
100
20
60
19.0
71
55
11.0
14.5
17
76
50
11
3
96
70
20
10.0
AR4156125
Die casted aluminium body
125
25
70
22.5
90
70
14.0
16.8
20
94
60
21
3
124
90
30
14.0
AR4156160
Die casted aluminium body
160
30
90
31.5
115
97
14.0
21.0
25
118
88
31
5
156
126
36
19.0
AR4156200
Die casted aluminium body
200
30
90
31.5
135
105
18.0
26.0
30
122
90
31
5
162
130
40
20.0
Komprimierte Darstellung anzeigen (9 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
A&T Fluid Solutions
- Square Joint (AB7)
Bestellnummer
AR4156063
Kurztext
Aluminium
Letzte Änderung
27.06.2022 14:35:58
Einheit
Schlagworte
Accessories
Actuators
Aluminium
Cylinder
Cylinders
Fluid
ISO
Joint
Pneumatic Cylinders
Square
Klassifikationen
Nach Kategorien
Cylinder Zylinder
Valve Ventil
Pneumatics Pneumatik
Fitting Fitting
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften