1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

45250000010 Aluprofil Treppenstufenprofil (L=10)

Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
DE
1/5
Artikel
ARTIKEL
Type
TYPE
Best.-Nr.
BEST
Profillänge
L [mm]
Profillänge
LP
Eloxal
EL
Fläche
FL [mm²]
Hinweis zur Bestellmenge
HINWEISVPE
Wartungsintervall für den Artikel
WARTUNGSINTVALL
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
CNSSTDDTIME
Info
INFOWWW
Registierungsnummer WEEE
WEEE
eClass V 8.0
ECLASS80
Warennummer/Zolltarifnummer
WARENNUMMER
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
ROHSWWW
Zertifikat REACH (Klick Icon)
REACHWWW
1
2
Aluprofil
Treppenstufenprofil
45250000010
10
Zuschnitt max. 5999 mm
hell
1341
keine
Keine Notwendigkeit
1 Woche nach Auftragseingang
Weitere Informationen auf der Website RK Rose+Krieger
DE71223010
23-36-90-90
76042990
Aluprofil
Treppenstufenprofil
4525001
6000
Stange a 6000 mm
hell
1341
keine
Keine Notwendigkeit
2 Tage nach Auftragseingang
Weitere Informationen auf der Website RK Rose+Krieger
DE71223010
23-36-90-90
76042990
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 konfigurierbare Produkte)
KurztextZubehör
Letzte Änderung11.03.2025 10:40:35
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zertifikat ISO140011
Zertifikat REACH1
Zertifikat RoHS1
Zertifikat Proposition 650
Zertifikat Explosionsschutz0
Zertifikat ISO140011
Zertifikat REACH1
Zertifikat RoHS1
Zertifikat Proposition 650
Zertifikat Explosionsschutz0
Zertifikat ISO140011
Zertifikat REACH1
Zertifikat RoHS1
Zertifikat Proposition 650
Zertifikat Explosionsschutz0
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-36-90-90 Profil Montagesystem, Struktursystem (Sonstige, nicht spezifiziert)
23-36-01-03 Rohr (Profil-Montagesystem)

ECLASS 12.0

23-36-90-90 Profil Montagesystem, Struktursystem (Sonstige, nicht spezifiziert)
23-36-01-03 Rohr (Profil-Montagesystem)

ECLASS 9.1

23-36-90-90 Profil Montagesystem, Struktursystem (Sonstige, nicht spezifiziert)
23-36-01-03 Rohr (Profil-Montagesystem)