2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BK40.0004.008INOX

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Beschreibung
DESC
Höhe (H)
H [mm]
Gewinde (d)
D
Durchmesser Kugel (s)
S [mm]
Kugelhöhe (h1)
H1 [mm]
Federdruck (F3)
F3 [N]
Federdruck (F4)
F4 [N]
Innensechskant (e)
E [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BK40.0004.004INOX
Federnde Druckstücke mit Kugel (verstärkte Federkraft), mit Innensechskant, Ausführung Edelstahl
10
M 4
2.5
0.8
10
20
2.0
BK40.0004.005INOX
Federnde Druckstücke mit Kugel (verstärkte Federkraft), mit Innensechskant, Ausführung Edelstahl
14
M 5
3.0
0.9
13
30
2.5
BK40.0004.006INOX
Federnde Druckstücke mit Kugel (verstärkte Federkraft), mit Innensechskant, Ausführung Edelstahl
15
M 6
3.5
1.0
24
40
3.0
BK40.0004.008INOX
Federnde Druckstücke mit Kugel (verstärkte Federkraft), mit Innensechskant, Ausführung Edelstahl
18
M 8
5.0
1.5
40
60
4.0
BK40.0004.010INOX
Federnde Druckstücke mit Kugel (verstärkte Federkraft), mit Innensechskant, Ausführung Edelstahl
23
M 10
6.0
2.0
60
90
5.0
BK40.0004.012INOX
Federnde Druckstücke mit Kugel (verstärkte Federkraft), mit Innensechskant, Ausführung Edelstahl
26
M 12
8.0
2.5
75
115
6.0
BK40.0004.016INOX
Federnde Druckstücke mit Kugel (verstärkte Federkraft), mit Innensechskant, Ausführung Edelstahl
33
M 16
10.0
3.5
115
190
8.0
BK40.0004.020INOX
Federnde Druckstücke mit Kugel (verstärkte Federkraft), mit Innensechskant, Ausführung Edelstahl
43
M 20
12.0
4.5
115
210
10.0
BK40.0004.024INOX
Federnde Druckstücke mit Kugel (verstärkte Federkraft), mit Innensechskant, Ausführung Edelstahl
48
M 24
15.0
5.5
125
240
12.0
Komprimierte Darstellung anzeigen (9 Produkte)
BestellnummerBK40.0004.008INOX
KurztextFedernde Druckstücke mit Kugel, verstärkte Federkraft, Antrieb Innensechskant, Edelstahl
Letzte Änderung04.08.2022 06:46:58
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften