Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Federnde Druckstücke
BK40.0007.INOX - Federnde Druckstücke mit Bolzen und Innensechskant, Ausführung Edelstahl
Bäcker
...
Federnde Druckstücke
BK40.0007.INOX - Federnde Druckstücke mit Bolzen und Innensechskant, Ausführung Edelstahl
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BK40.0007.008INOX
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Beschreibung
DESC
Höhe (H)
H [mm]
Gewinde (d)
D
Durchmesser Kugel (s)
S [mm]
Kugelhöhe (h1)
H1 [mm]
Federdruck (F1)
F1 [N]
Federdruck (F2)
F2 [N]
Innensechskant (e)
E [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BK40.0007.004INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen und Innensechskant, Ausführung Edelstahl
10
M 4
1.8
1.5
6
16
2.0
BK40.0007.005INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen und Innensechskant, Ausführung Edelstahl
14
M 5
2.4
2.0
6
16
2.5
BK40.0007.006INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen und Innensechskant, Ausführung Edelstahl
15
M 6
2.7
2.0
7
18
3.0
BK40.0007.008INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen und Innensechskant, Ausführung Edelstahl
18
M 8
4.0
2.0
20
35
4.0
BK40.0007.010INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen und Innensechskant, Ausführung Edelstahl
23
M 10
4.5
2.5
20
45
5.0
BK40.0007.012INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen und Innensechskant, Ausführung Edelstahl
26
M 12
6.0
3.5
25
60
6.0
BK40.0007.016INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen und Innensechskant, Ausführung Edelstahl
33
M 16
8.5
4.5
50
95
8.0
BK40.0007.020INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen und Innensechskant, Ausführung Edelstahl
43
M 20
10.0
6.5
80
140
10.0
BK40.0007.024INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen und Innensechskant, Ausführung Edelstahl
48
M 24
13.0
8.0
80
160
12.0
Komprimierte Darstellung anzeigen (9 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Bäcker
- BK40.0007.INOX
Bestellnummer
BK40.0007.008INOX
Kurztext
Federnde Druckstücke mit Bolzen und Innensechskant, Ausführung Edelstahl
Letzte Änderung
04.08.2022 06:52:42
Einheit
Schlagworte
Bedienelemente
Bolzen
Bäcker
Druckstücke
Edelstahl
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
BK40.0007.008INOX