Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SMC
Wegeventile
4/2-, 4/3-, 5/2-, 5/3-Wege-Magnetventile, pilotgesteuert
5/2-, 5/3-Wege-Magnetventil - VFS
Serie VFS2000
Einzelne Einheit
VFS2_0_SU - Flanschversion/interner Verdrahtung/einzelne Einheit
SMC
...
Serie VFS2000
Einzelne Einheit
VFS2_0_SU - Flanschversion/interner Verdrahtung/einzelne Einheit
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VFS2100-1F
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Symbol
SYMBOL
Gehäuseausführung
BODY
Pilotventil
PILOT
Spulennennspannung
VOLTAGE
elektrischer Eingang
ENTRY
Option
OPTION
Pilotventil mit Handhilfsbetätigung
MANUAL
Anschlussspezifikation
SPECIFICATIONS
Anschlussgröße
PORT
Gewindeausführung
THREAD
CE/UKCA-konform
CE
1
(1) 5/2-Wege monostabil
(0) Einzelanschlussplatte mit interner Verdrahtung
(-) interne Pilotluft
(1) 100 VAC (50/60 Hz)
(F) interne Verdrahtung
(-) keine
(-) nicht verriegelbare Ausführung (versenkt)
N/A
(-) ohne Einzelanschlussplatte
N/A
(-) keine
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
SMC
- VFS2_0_SU
Kurztext
Flanschversion/interner Verdrahtung/einzelne Einheit
Letzte Änderung
14.07.2025 10:57:46
Einheit
Schlagworte
Wegeventile
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_CONVEYING Fördern
BYFUNC_ADJUSTING Einstellen
Nach Kategorien
Valve Ventil
Automation Automation
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
51-03-01-03 Elektrisch betätigtes Wegeventil (Pneumatik)
ECLASS 13.0
51-03-01-03 Elektrisch betätigtes Wegeventil (Pneumatik)
ECLASS 10.1
27-29-13-90 Wegeventil (Pneumatik, nicht spezifiziert)
ECLASS 6.2
27-29-13-90 Wegeventil (Pneumatik, nicht klassifiziert)