Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Bügelgriffe
BK38.0710 - Bügelgriffe / Kokillengriff mit Sacklochgewinde
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Bügelgriffe
BK38.0710 - Bügelgriffe / Kokillengriff mit Sacklochgewinde
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BK38.0710.140080
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Beschreibung
DESC
Gewinde (d1)
D1
Anschraubabstand (I)
I [mm]
Grifflänge (L)
L [mm]
(B)
B [mm]
(B1)
B1 [mm]
(B2)
B2 [mm]
Länge (L1)
L1 [mm]
(H)
H [mm]
Gewindelänge (h)
KLEINH [mm]
Griffhöhe (H1)
H1 [mm]
1
BK38.0710.140080
Kokillengriff aus Aluminium mit Sacklochgewinde
M 8
140
160
26
26
26
120
72
18
90
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Bäcker
- BK38.0710
Bestellnummer
BK38.0710.140080
Kurztext
Bügelgriffe / Kokillengriff mit Sacklochgewinde
Letzte Änderung
04.08.2022 06:23:52
Einheit
Schlagworte
Bedienelemente
Bäcker
Bügelgriffe
Kokillengriff
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften