Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produkte (A - Z)
S
SCK
SCK - Schott-Schnellverschraubung
Festo
Produkte (A - Z)
S
SCK
SCK - Schott-Schnellverschraubung
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9423 SCK-PK-9
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teilenummer
TNR
Typ
TYP
Schlauchinnendurchmesser
AD [mm]
Nennweite
NENN [mm]
Breite
B1 [mm]
Gewinde
D5
Länge
L1 [mm]
Länge
L2 [mm]
Schlüsselweite
SW [mm]
GTIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9420
SCK-PK-3
3.000
2.400
3.200
M6X0.75
34.000
8.000
10.000
4052568020699
9421
SCK-PK-4
4.000
3.400
3.500
M10X1
43.000
10.000
13.000
4052568020705
9422
SCK-PK-6
6.000
5.300
4.000
M12X1
44.000
10.000
17.000
4052568020712
9423
SCK-PK-9
9.000
8.000
5.000
M16X1
53.000
10.000
22.000
4052568020729
9387
SCK-PK-3-KU
3.000
2.400
5.000
M10X1
41.000
10.000
13.000
4052568020651
9388
SCK-PK-4-KU
4.000
3.400
5.000
M10X1
46.000
10.000
13.000
4052568020668
9389
SCK-PK-6-KU
6.000
5.300
6.000
M12X1
48.000
10.000
17.000
4052568020675
9390
SCK-PK-9-KU
9.000
8.000
7.000
M16X1
57.000
10.000
22.000
4052568020682
Komprimierte Darstellung anzeigen (8 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Festo
- SCK
Bestellnummer
9423
Kurztext
Schott-Schnellverschraubung
Letzte Änderung
24.07.2024 11:19:13
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
51-07-02-02 Leitungsverbindung mit Überwurfmutter (Pneumatik)
Herstellername
Festo
ECLASS 10.1
27-29-42-02 Schnellverschraubung mit Überwurfmutter (Pneumatik)
Herstellername
Festo
ECLASS 9.1
27-29-42-02 Schnellverschraubung mit Überwurfmutter (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 6.2
27-29-42-02 Schnellverschraubung mit Überwurfmutter (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 6.1
27-29-42-02 Schnellverschraubung mit Überwurfmutter (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 5.1
27-29-42-02 Schnellverschraubung mit Überwurfmutter (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 5.0
27-29-42-02 Schnellverschraubung mit Überwurfmutter (Pneumatik)