2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Z1S6A05-4X/V

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Bestellnummer
ORDERNO
Materialnummer
MN
Typ
TYPE
Nenngröße
SIZE
Volumenstromrichtung
DF
Öffnungsdruck
CP [bar]
Geräteserie
SERIES
Dichtungswerkstoff
SEAL
Korrosionsbeständigkeit
CR
Fixierbohrung
LH
Sonderausführung
SPV
Datenblatt
RNR
1
Z1S6A05-4X/V
R901086070
Z1S: Rückschlagventil, Zwischenplatte
6: Nenngröße 6
05: 0.5 bar
4X: Geräteserie 40 … 49 (40 … 49: unveränderte Einbau- und Anschlussmaße)
V: FKM-Dichtungen
Keine (Ventilgehäuse lackiert)
Ohne Fixierbohrung
Standardausführung
RD21534
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
BestellnummerR901086070
KurztextRückschlagventil
Letzte Änderung31.07.2025 09:05:20
Einheit

Klassifikationen

Nach Kategorien

Fluid_Technology Fluidtechnik
Hydraulics Hydraulik
Pump Pumpen
Valve Ventil
Cylinder Zylinder

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften