2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUGATSUNE 160-029-078 H360-C26-26T

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Artikelnummer
ARTICLENUMBER
Artikelbeschreibung
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
EURO Hinge Type [For WEB Search]
EUROHINGETYPEFORWEBSEARCH
Hinges Type
HINGESTYPE
Serie
SERIES
Material Installed To
MATERIALINSTALLEDTO
Öffnungswinkel
OPENINGANGLE
Montage
INSTALLATION
Auflagenmenge
OVERLAYAMOUNT
Additional Function
ADDITIONALFUNCTION
Min. Türstärke
MINDOORTHICKNESS
Max. Türstärke
MAXDOORTHICKNESS
Farbe
COLOUR
1
2
3
160-029-078
H360-C26-26T
4510932179096
Main Body
One Touch Concealed Hinges
360 OLYMPIA Series
Holz
100°
Vollständig aufliegend
22 bis 26 mm
With Catch|One Touch Mounting
18
30
Silver/Grey
160-029-081
H360-26-26T
4510932179126
Main Body
One Touch Concealed Hinges
360 OLYMPIA Series
Holz
100°
Vollständig aufliegend
22 bis 26 mm
Without Catch|One Touch Mounting
18
30
Silver/Grey
160-029-084
H360-D26-26T
4510932179157
Main Body
One Touch Concealed Hinges
360 OLYMPIA Series
Holz
100°
Vollständig aufliegend
22 bis 26 mm
Built-in damper|One Touch Mounting
18
30
Silver/Grey
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
KurztextTOPFSCHARNIER
Letzte Änderung20.10.2025 13:43:45
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften