2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Regel-Absperrklappe PP, Innendurchmesser = 160 - 10037536(LOD=M-300)

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO [mm]
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Artikel
ART
Material
CNSMAT
KatalogNG
KNG
Farbe
FAR
Durchmesser
DA [mm]
Gesamtlänge
LGES [mm]
19|HoKa PE Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 225 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
20|HoKa PE Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 250 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
21|HoKa PE Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 280 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
22|HoKa PE Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 315 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
23|HoKa PE Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 355 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
24|HoKa PE Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 400 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
25|HoKa PP Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 110 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
26|HoKa PP Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 125 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
27|HoKa PP Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 140 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
28|HoKa PP Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 160 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
29|HoKa PP Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 180 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
30|HoKa PP Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 200 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
31|HoKa PP Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 225 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
32|HoKa PP Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 250 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
33|HoKa PP Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 280 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
34|HoKa PP Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 315 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
35|HoKa PP Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 355 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
36|HoKa PP Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 400 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
10036621
Mechanisch
Hoch
HoKa PE Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 200 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PE
0200
schwarz
200
230
10036622
Mechanisch
Hoch
HoKa PE Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 225 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PE
0225
schwarz
225
230
10036623
Mechanisch
Hoch
HoKa PE Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 250 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PE
0250
schwarz
250
230
10036624
Mechanisch
Hoch
HoKa PE Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 280 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PE
0280
schwarz
280
230
10036625
Mechanisch
Hoch
HoKa PE Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 315 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PE
0315
schwarz
315
230
10036626
Mechanisch
Hoch
HoKa PE Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 355 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PE
0355
schwarz
355
235
10036627
Mechanisch
Hoch
HoKa PE Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 400 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PE
0400
schwarz
400
240
10037533
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 110 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PP
0110
RAL 7032
110
215
10037534
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 125 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PP
0125
RAL 7032
125
210
10037535
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 140 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PP
0140
RAL 7032
140
210
10037536
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 160 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PP
0160
RAL 7032
160
210
10037537
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 180 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PP
0180
RAL 7032
180
230
10037538
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 200 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PP
0200
RAL 7032
200
230
10037539
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 225 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PP
0225
RAL 7032
225
230
10037540
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 250 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PP
0250
RAL 7032
250
230
10037541
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 280 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PP
0280
RAL 7032
280
230
10037542
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 315 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PP
0315
RAL 7032
315
230
10037543
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 355 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PP
0355
RAL 7032
355
235
10037544
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 400 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PP
0400
RAL 7032
400
240
Komprimierte Darstellung anzeigen (56 konfigurierbare Produkte)
Bestellnummer10037536
KurztextRegel-/Absperrklappe inkl. Dichtung, vorgerichtet für Stellmotor, beidseitig mit Flansch, Ausführung 1 quer zur Rohrrichtung
Letzte Änderung05.02.2025 09:20:51
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer10037536
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family categoryOST_PipeFitting
Family mechanical part typeValveBreaksInto