Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
igus
E-Ketten®
System E4/light Energieketten
Serie 14650
Einzelteile
Kettenglieder - Öffnungsstege im Innen- und Außenradius herausnehmbar
igus
...
Serie 14650
Einzelteile
Kettenglieder - Öffnungsstege im Innen- und Außenradius herausnehmbar
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14650.30
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Art. Nr.
ARTNR
Info PDF
INFO
Innenbreite Bi
BI [mm]
Außenbreite Ba
BA [mm]
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
14650.17
INFO
175
202
14650.18
INFO
187
214
14650.20
INFO
200
227
14650.21
INFO
212
239
14650.22
INFO
225
252
14650.23
INFO
237
264
14650.25
INFO
250
277
14650.26
INFO
262
289
14650.27
INFO
275
302
14650.28
INFO
287
314
14650.30
INFO
300
327
14650.31
INFO
312
339
14650.32
INFO
325
352
14650.33
INFO
337
364
14650.35
INFO
350
377
14650.36
INFO
362
389
14650.37
INFO
375
402
14650.38
INFO
387
414
14650.40
INFO
400
427
Komprimierte Darstellung anzeigen (42 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
igus
- Kettenglieder
Bestellnummer
14650.30
Kurztext
Öffnungsstege im Innen- und Außenradius herausnehmbar
Letzte Änderung
09.01.2025 11:36:36
Einheit
Schlagworte
Energieketten
Kettenglieder
Öffnungsstege
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_GUIDING Führen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-40-05-58 Energieführungskette
ECLASS 10.1
27-40-90-01 Energieführungskette
ECLASS 9.1
27-06-23-11 Energieführungskette
ECLASS 8.1
27-06-92-01 Energieführungskette
ECLASS 6.0
27-06-92-01 Energieführungskette
ETIM 10.0
EC002414 Kabelschleppkette