Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
igus
E-Ketten®
System E4/light Energieketten
Serie 15150
Einzelteile
Kettenglieder - Öffnungsstege im Innen- und Außenradius herausnehmbar
igus
...
Serie 15150
Einzelteile
Kettenglieder - Öffnungsstege im Innen- und Außenradius herausnehmbar
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15150.12
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Art. Nr.
ARTNR
Info PDF
INFO
Innenbreite Bi
BI [mm]
Außenbreite Ba
BA [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
15150.05
INFO
50
80
15150.06
INFO
65
95
15150.07
INFO
75
105
15150.08
INFO
87
117
15150.10
INFO
100
130
15150.11
INFO
112
143
15150.12
INFO
125
155
15150.13
INFO
137
168
15150.15
INFO
150
180
15150.16
INFO
162
193
15150.17
INFO
175
205
15150.18
INFO
187
218
15150.20
INFO
200
230
15150.21
INFO
212
243
15150.22
INFO
225
255
15150.23
INFO
237
268
Komprimierte Darstellung anzeigen (42 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
igus
- Kettenglieder
Bestellnummer
15150.12
Kurztext
Öffnungsstege im Innen- und Außenradius herausnehmbar
Letzte Änderung
09.01.2025 11:36:36
Einheit
Schlagworte
Energieketten
Kettenglieder
Öffnungsstege
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_GUIDING Führen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-40-05-58 Energieführungskette
ECLASS 10.1
27-40-90-01 Energieführungskette
ECLASS 9.1
27-06-23-11 Energieführungskette
ECLASS 8.1
27-06-92-01 Energieführungskette
ECLASS 6.0
27-06-92-01 Energieführungskette
ETIM 10.0
EC002414 Kabelschleppkette