Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T Fluid Solutions
Actuators and Pneumatic Cylinders
Cylinder ISO 15552
Standart Cylinders
CQ - CYLINDERS ISO 15552
A&T Fluid Solutions
Actuators and Pneumatic Cylinders
Cylinder ISO 15552
Standart Cylinders
CQ - CYLINDERS ISO 15552
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CQ0111600025
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Series
SER
Version
VERS
Seal
ST
Diameter
DI [mm]
Stroke
STROKE [mm]
Rod position
RP [mm]
Atex
VAR1
Piston rod extended
SP [mm]
Extension Length
PRE [mm]
Piston rod extended
SP2 [mm]
Extension Length
PRE2 [mm]
Rod accessories
AS
Front head accessories
ATA
Front accessories rotation
RATA
Rear rod accessories (for Tandem and Through rod versions)
AS2
Rear head accessories (for Tandem and Through rod versions)
AA2
Rear accessory rotation
RATA2
1
2
3
CQ
01 - Double acting, magnetic, cushioned
1 - Standard (-20/+80°C)
160
25
0
-
-
0
-
0
-
-
-
-
-
-
CQ
01 - Double acting, magnetic, cushioned
1 - Standard (-20/+80°C)
200
25
0
-
-
0
-
0
-
-
-
-
-
-
CQ
01 - Double acting, magnetic, cushioned
1 - Standard (-20/+80°C)
250
25
0
-
-
0
-
0
-
-
-
-
-
-
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
A&T Fluid Solutions
- CQ
Kurztext
CYLINDERS ISO 15552
Letzte Änderung
18.05.2023 14:34:28
Einheit
Schlagworte
Actuators
Cylinder
Cylinders
Fluid
ISO
Pneumatic Cylinders
Klassifikationen
Nach Kategorien
Cylinder Zylinder
Valve Ventil
Pneumatics Pneumatik
Fitting Fitting
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Standards
ISO-1x-15x-ISO 15552 ISO 15552