Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sugatsune
INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
SCHARNIERE
DÄMPFUNGSSCHARNIERE
HG-JHM20T - DÄMPFUNGSSCHARNIER
Sugatsune
INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
SCHARNIERE
DÄMPFUNGSSCHARNIERE
HG-JHM20T - DÄMPFUNGSSCHARNIER
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUGATSUNE 170-036-328 HG-JHM20T-80BL
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
ARTICLENUMBER
Artikelbeschreibung
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Hinges Type
HINGESTYPE
Finish/Farbe
FINISHCOLOUR
Max. Drehmoment kgf.cm/1 Set
MAXTORQUEKGFCM1SET
Min. Drehmoment kgf.cm/1 Set
MINTORQUEKGFCM1SET
Max. Drehmoment N.m/1 Set
MAXTORQUENM1SET
Min. Drehmoment N.m/1 Set
MINTORQUENM1SET
Dämpfermarkierung Farbe
DAMPERMARKINGCOLOUR
Länge L
LENGTHL
Breite W
WIDTHW
MANUAL
DIGITALBOOK
1
2
3
170-036-328
HG-JHM20T-80BL
4510932173988
Sonderausführung
Schwarz
81.6
61.2
8
6
Gelb
65
51.4
Link
Link
170-036-329
HG-JHM20T-80WT
4510932173995
Sonderausführung
Weiß
81.6
61.2
8
6
Gelb
65
51.4
Link
Link
170-036-839
HG-JHM20T-80CR
Sonderausführung
Chrom
81.6
61.2
8
6
Gelb
65
51.4
Link
Link
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Sugatsune
- HG-JHM20T
Kurztext
DÄMPFUNGSSCHARNIER
Letzte Änderung
20.10.2025 13:44:54
Einheit
Schlagworte
SCHARNIERE
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften