Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sugatsune
INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
SCHARNIERE
DÄMPFUNGSSCHARNIERE
HG-TQJD - DAMPER TORQUE HINGE
Sugatsune
INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
SCHARNIERE
DÄMPFUNGSSCHARNIERE
HG-TQJD - DAMPER TORQUE HINGE
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUGATSUNE 170-047-273 HG-TQJD50-A-WT
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
ARTICLENUMBER
Artikelbeschreibung
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Hinges Type
HINGESTYPE
Produkttyp
PRODUCTTYPE
Grundmaterial
MAINMATERIAL
Grund-Finish
MAINFINISH
Farbe
COLOUR
Öffnungswinkel
OPENINGANGLE
Additional Function
ADDITIONALFUNCTION
Montagerichtung
MOUNTINGDIRECTION
Max. Lid Moment N/m per 1 pc
MAXLIDMOMENTNMPER1PC
Max. Lid Moment kgf.cm/1 pc
MAXLIDMOMENTKGFCM1PC
Länge L
LENGTHL
Breite W
WIDTHW
Gewicht
WEIGHT [g]
DIGITALBOOK
1
2
170-047-273
HG-TQJD50-A-WT
4510932223454
Butt Hinges
Scharnier
Zinklegierung
Lackierung
Weiß
110°
Damper Torque Hinge|Adjustable
Horizontal
2.0~5.0
20.4~50.9
50
90
490
Link
170-047-274
HG-TQJD50-A-BL
4510932223461
Butt Hinges
Scharnier
Zinklegierung
Lackierung
Schwarz
110°
Damper Torque Hinge|Adjustable
Horizontal
2.0~5.0
20.4~50.9
50
90
490
Link
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Sugatsune
- HG-TQJD
Kurztext
DAMPER TORQUE HINGE
Letzte Änderung
20.10.2025 13:42:47
Einheit
Schlagworte
SCHARNIERE
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften