Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Gühring
Reiben
Sackloch
401 - DIN 212-1 MASCHINEN-REIBAHLE
Gühring
Reiben
Sackloch
401 - DIN 212-1 MASCHINEN-REIBAHLE
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
401 1.800
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Identifizierende Bestellnummer
J21
Produktbezeichnung
J22
Firmenkennung
J3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
H3
Normnummer
J1
Schneidendurchmesser min.
A11 [mm]
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
A91
Kraglänge
B3 [mm]
Nutzlänge
B4 [mm]
Gesamtlänge
B5 [mm]
Schneidenlänge max.
B6 [mm]
Funktionslänge
B71 [mm]
Schaftlänge
C4 [mm]
Aufnahmetyp, maschinenseitig
C11
Aufnahmeform, maschinenseitig
C12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
401 1.000
HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 212-1 - A H7
GG
HSS-E
DIN 212-1
1.000
H7
15
15.000
34
5.500
19.000
ZYL
1
401 1.200
HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 212-1 - A H7
GG
HSS-E
DIN 212-1
1.200
H7
15
13.500
38
7.500
38
21.500
ZYL
1
401 1.400
HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 212-1 - A H7
GG
HSS-E
DIN 212-1
1.400
H7
18
15.000
40
8.000
40
22.000
ZYL
1
401 1.500
HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 212-1 - A H7
GG
HSS-E
DIN 212-1
1.500
H7
18
15.000
40
8.000
40
22.000
ZYL
1
401 1.600
HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 212-1 - A H7
GG
HSS-E
DIN 212-1
1.600
H7
20
17.000
43
9.000
43
23.000
ZYL
1
401 1.800
HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 212-1 - A H7
GG
HSS-E
DIN 212-1
1.800
H7
22
22.000
46
10.000
24.000
ZYL
1
401 2.000
HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 212-1 - A H7
GG
HSS-E
DIN 212-1
2.000
H7
24
24.000
49
11.000
25.000
ZYL
1
401 2.200
HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 212-1 - A H7
GG
HSS-E
DIN 212-1
2.200
H7
25
22.000
53
12.000
53
28.000
ZYL
1
401 2.500
HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 212-1 - A H7
GG
HSS-E
DIN 212-1
2.500
H7
29
29.000
57
14.000
28.000
ZYL
1
401 2.800
HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 212-1 - A H7
GG
HSS-E
DIN 212-1
2.800
H7
33
33.000
61
15.000
28.000
ZYL
1
401 3.000
HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 212-1 - A H7
GG
HSS-E
DIN 212-1
3.000
H7
33
33.000
61
15.000
28.000
ZYL
1
401 3.200
HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 212-1 - A H7
GG
HSS-E
DIN 212-1
3.200
H7
37
37.000
65
16.000
28.000
ZYL
1
401 3.500
HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 212-1 - A H7
GG
HSS-E
DIN 212-1
3.500
H7
42
42.000
70
18.000
28.000
ZYL
1
Komprimierte Darstellung anzeigen (13 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Gühring
- 401
Bestellnummer
401 1.800
Kurztext
DIN 212-1 MASCHINEN-REIBAHLE
Letzte Änderung
20.05.2025 17:06:13
Einheit
Schlagworte
DIN
Reiben
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Standards
DIN-2x-21x-DIN 212 DIN 212