2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

419 9.000

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Identifizierende Bestellnummer
J21
Produktbeschreibung
J23
Produktbezeichnung
J22
Firmenkennung
J3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
H3
Normnummer
J1
Nutzlänge
B2 [mm]
Gesamtlänge
B3 [mm]
Aufnahmetyp, maschinenseitig
C11
Normnummer Sachmerkmal
NSM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
C3 [mm]
Drallrichtung
D2
Masse (Gewicht)
D7 [kg]
Schneidrichtung
F1
Anschnittform
G3
1
2
419 9.000
STIRNREIBAHLEN
HSS-E STIRNREIBAHLEN 9,000 WN R
GG
HSS-E
WN
77
125
ZYL
DIN4000-126
9
GERADE
0,058
R
A
419 11.000
STIRNREIBAHLEN
HSS-E STIRNREIBAHLEN 11,000 WN R
GG
HSS-E
WN
89
142
ZYL
DIN4000-126
11
GERADE
0,097
R
A
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 Produkte)
Bestellnummer419 9.000
KurztextDIN 219 408 48.000
Letzte Änderung20.05.2025 17:06:13
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften

Standards

DIN-2x-21x-DIN 219 DIN 219