2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2942 10.000

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Identifizierende Bestellnummer
J21
Produktbeschreibung
J23
Produktbezeichnung
J22
Firmenkennung
J3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
H3
Normnummer
J1
Gewindeart
A1
Gewindenenndurchmesser metrisch
A21 [mm]
Gewindesteigung
A3 [mm]
Gewindetoleranzklasse
A5
Schlüsselweite
A8 [mm]
Gewindeschneidteillänge
B1 [mm]
Nutzlänge
B2 [mm]
Gesamtlänge
B3 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2942 3.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E NITR, MASCH-GBO M 3 DIN 376RH B
GG
HSS-E
DIN 376
M
3
0.500
ISO2/6H
1.800
10
18
56
2942 4.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E NITR, MASCH-GBO M 4 DIN 376RH B
GG
HSS-E
DIN376
M
4
0.700
ISO2/6H
2.100
12
21
63
2942 5.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E NITR, MASCH-GBO M 5 DIN 376RH B
GG
HSS-E
DIN376
M
5
0.800
ISO2/6H
2.700
14
25
70
2942 8.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E NITR, MASCH-GBO M 8 DIN 376RH B
GG
HSS-E
DIN376
M
8
1.250
ISO2/6H
4.900
17
35
90
2942 10.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E NITR, MASCH-GBO M 10 DIN 376RH B
GG
HSS-E
DIN376
M
10
1.500
ISO2/6H
5.500
20
39
100
2942 12.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E NITR, MASCH-GBO M 12 DIN 376RH B
GG
HSS-E
DIN376
M
12
1.750
ISO2/6H
7.000
24
49
110
2942 14.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E NITR, MASCH-GBO M 14 DIN 376RH B
GG
HSS-E
DIN376
M
14
2.000
ISO2/6H
9.000
26
53
110
2942 16.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E NITR, MASCH-GBO M 16 DIN 376RH B
GG
HSS-E
DIN 376
M
16
2.000
ISO2/6H
9.000
26
54
110
2942 18.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E NITR, MASCH-GBO M 18 DIN 376RH B
GG
HSS-E
DIN376
M
18
2.500
ISO2/6H
11.000
30
62
125
2942 20.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E NITR, MASCH-GBO M 20 DIN 376RH B
GG
HSS-E
DIN376
M
20
2.500
ISO2/6H
12.000
32
62
140
2942 24.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E NITR, MASCH-GBO M 24 DIN 376RH B
GG
HSS-E
DIN376
M
24
3.000
ISO2/6H
14.500
36
73
160
Komprimierte Darstellung anzeigen (11 Produkte)
Bestellnummer2942 10.000
KurztextDIN 376 GEWINDEBOHRER
Letzte Änderung20.05.2025 17:06:15
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften

Standards

DIN-3x-37x-DIN 376 DIN 376