2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3185 63.000

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Identifizierende Bestellnummer
J21
Produktbeschreibung
J23
Produktbezeichnung
J22
Firmenkennung
J3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
H3
Normnummer
J1
Bearbeitungsverfahren
J8
Schneidendurchmesser
A1 [mm]
Schnittbreite, min.
B11 [mm]
Gesamthöhe
B5 [mm]
Aufnahmetyp, maschinenseitig
C11
Aufnahmeform, maschinenseitig
C12
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C2
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
C3 [mm]
1
2
3
4
5
6
3185 40.000
WALZENSTIRNFRAESER
M42 WALZENSTIRNFR, 40,000 DIN 1880RN TY
GG
M42
DIN1880
FWA
40
32.000
32
FDA
3
160
16
3185 50.000
WALZENSTIRNFRAESER
M42 WALZENSTIRNFR, 50,000 DIN 1880RN TY
GG
M42
DIN1880
FWA
50
36.000
36
FDA
3
220
22
3185 63.000
WALZENSTIRNFRAESER
M42 WALZENSTIRNFR, 63,000 DIN 1880RN TY
GG
M42
DIN1880
FWA
63
40.000
40
FDA
3
270
27
3185 80.000
WALZENSTIRNFRAESER
M42 WALZENSTIRNFR, 80,000 DIN 1880RN TY
GG
M42
DIN1880
FWA
80
44.500
45
FDA
3
270
27
3185 100.000
WALZENSTIRNFRAESER
M42 WALZENSTIRNFR, 100,000 DIN 1880RN T
GG
M42
DIN1880
FWA
100
49.500
50
FDA
3
320
32
3185 125.000
WALZENSTIRNFRAESER
M42 WALZENSTIRNFR, 125,000 DIN 1880RN T
GG
M42
DIN1880
FWA
125
55.500
56
FDA
3
400
40
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 Produkte)
Bestellnummer3185 63.000
KurztextDIN1880 WALZENSTIRNFRAESER
Letzte Änderung20.05.2025 17:06:12
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften

Standards

DIN-1x-18x-DIN 1880 DIN 1880