2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2990 4.000

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Identifizierende Bestellnummer
J21
Produktbeschreibung
J23
Produktbezeichnung
J22
Firmenkennung
J3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
H3
Normnummer
J1
Gewindeart
A1
Gewindenenndurchmesser metrisch
A21 [mm]
Gewindesteigung
A3 [mm]
Gewindetoleranzklasse
A5
Schlüsselweite
A8 [mm]
Gewindeschneidteillänge
B1 [mm]
Nutzlänge
B2 [mm]
Gesamtlänge
B3 [mm]
Aufnahmetyp, maschinenseitig
C11
1
2
3
4
5
6
7
2990 2.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E DAMPF MA-GBO M 2 DIN371RN B 6G
GG
HSS-E
DIN371
M
2
0.400
ISO3/6G
2.100
8
13.500
45
ZYL
2990 3.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E DAMPF MA-GBO M 3 DIN371RN B 6G
GG
HSS-E
DIN 371
M
3
0.500
ISO3/6G
2.700
10
18.000
56
ZYL
2990 4.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E DAMPF MA-GBO M 4 DIN371RN B 6G
GG
HSS-E
DIN 371
M
4
0.700
ISO3/6G
3.400
12
21.000
63
ZYL
2990 5.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E DAMPF MA-GBO M 5 DIN371RN B 6G
GG
HSS-E
DIN 371
M
5
0.800
ISO3/6G
4.900
14
25.000
70
ZYL
2990 6.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E DAMPF MA-GBO M 6 DIN371RN B 6G
GG
HSS-E
DIN 371
M
6
1.000
ISO3/6G
4.900
16
30.000
80
ZYL
2990 8.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E DAMPF MA-GBO M 8 DIN371RN B 6G
GG
HSS-E
DIN 371
M
8
1.250
ISO3/6G
6.200
17
35.000
90
ZYL
2990 10.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E DAMPF MA-GBO M10 DIN371RN B 6G
GG
HSS-E
DIN 371
M
10
1.500
ISO3/6G
8.000
20
39.000
100
ZYL
Komprimierte Darstellung anzeigen (7 Produkte)
Bestellnummer2990 4.000
KurztextDIN371 GEWINDEBOHRER
Letzte Änderung20.05.2025 17:06:15
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften

Standards

DIN-3x-37x-DIN 371 DIN 371