Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
2903 - DIN371 C GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
2903 - DIN371 C GEWINDEBOHRER
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2903 6.003
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Identifizierende Bestellnummer
J21
Produktbeschreibung
J23
Produktbezeichnung
J22
Firmenkennung
J3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
H3
Normnummer
J1
Gewindeart
A1
Gewindenenndurchmesser metrisch
A21 [mm]
Gewindesteigung
A3 [mm]
Gewindetoleranzklasse
A5
Schlüsselweite
A8 [mm]
Gewindeschneidteillänge
B1 [mm]
Nutzlänge
B2 [mm]
Gesamtlänge
B3 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
2903 3.002
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE TICN MAGBO M 3X0,35 DIN371 TI-B
GG
PM HSS-E
DIN371
MF
3
0.350
6HX
2.700
6.000
18
56
2903 4.003
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE TICN MAGBO M 4X0,50 DIN371 TI-B
GG
PM HSS-E
DIN371
MF
4
0.500
6HX
3.400
7.500
21
63
2903 5.003
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE TICN MAGBO M 5X0,50 DIN371 TI-B
GG
PM HSS-E
DIN371
MF
5
0.500
6HX
4.900
8.500
25
70
2903 6.003
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE TICN MAGBO M 6X0,50 DIN371 TI-B
GG
PM HSS-E
DIN371
MF
6
0.500
6HX
4.900
11.000
30
80
2903 6.004
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE TICN MAGBO M 6X0,75 DIN371 TI-B
GG
PM HSS-E
DIN371
MF
6
0.750
6HX
4.900
11.000
30
80
2903 8.004
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE TICN MAGBO M 8X0,75 DIN371 TI-B
GG
PM HSS-E
DIN 371
MF
8
0.750
6HX
6.200
14.000
30
80
2903 8.005
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE TICN MAGBO M 8X1,00 DIN371 TI-B
GG
PM HSS-E
DIN 371
MF
8
1.000
6HX
6.200
14.000
35
90
2903 10.005
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE TICN MAGBO M10X1,00 DIN371 TI-B
GG
PM HSS-E
DIN 371
MF
10
1.000
6HX
8.000
20.000
35
90
Komprimierte Darstellung anzeigen (8 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Gühring
- 2903
Bestellnummer
2903 6.003
Kurztext
DIN371 C GEWINDEBOHRER
Letzte Änderung
20.05.2025 17:06:15
Einheit
Schlagworte
Durchgangsloch
GEWINDEBOHRER
Gewinden
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Standards
DIN-3x-37x-DIN 371 DIN 371