Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_134
Modèle 32-1343 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage, à tête rouge et embase
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
...
Modèle 32-1343 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage, à tête rouge et embase
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 32-1343-6-9
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
FR
Filter zurücksetzten
1/5
Référence
REF
COULEURTETE
VERSION
Position
POS
D1 [mm]
D2 [mm]
D3 [mm]
D4 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
L5 [mm]
L6 [mm]
Début
ELASTICITE1 [N]
Fin
ELASTICITE2 [N]
Informations
INFOS
1
2
3
4
5
32-1343-6-6
Rouge
Avec dispositif de blocage
Fermé
6
23
4.3
34
6
48
22
6
22
13
6.5
19
INFOTEXTE
32-1343-6-9
Rouge
Avec dispositif de blocage
Fermé
6
23
4.3
34
9
48
22
6
22
13
6.0
25
INFOTEXTE
32-1343-8-8
Rouge
Avec dispositif de blocage
Fermé
8
28
5.3
38
8
58
26
8
26
16
8.5
26
INFOTEXTE
32-1343-8-12
Rouge
Avec dispositif de blocage
Fermé
8
28
5.3
38
12
58
26
8
26
16
8.5
28
INFOTEXTE
32-1343-10-12
Rouge
Avec dispositif de blocage
Fermé
10
28
5.3
38
12
58
26
8
26
16
9.5
38
INFOTEXTE
Komprimierte Darstellung anzeigen (5 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
- Modèle 32-1343
Kurztext
Doigt d'indexage avec dispositif de blocage, à tête rouge et embase
Letzte Änderung
25.05.2021 09:28:17
Einheit