Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_132
Modèle 32-1322 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage et goupille longue démontable, acier - Avec écrou
...
Modèle 32-1322 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage et goupille longue démontable, acier - Avec écrou
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 32-1322-16-8
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
FR
Filter zurücksetzten
1/5
Référence
REF
MATIERE
VERSION
Position
POS
Position écrou
ECROU [mm]
D1
D2 [mm]
D3 [mm]
D4 [mm]
D5 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
L5 [mm]
L6 [mm]
L7 [Nm]
L8 [N]
L9 [N]
L10 [mm]
S1 [mm]
Début
ELASTICITE1 [N]
Fin
ELASTICITE2 [N]
1
2
3
4
5
6
32-1322-12-6
Acier
Avec écrou
Fermé
0
M12x1,5
7
23
5.0
M 3
48
20
22
6
20
6
8
31.0
17.6
7.0
14
6.5
19
32-1322-12-9
Acier
Avec écrou
Fermé
0
M12x1,5
7
23
5.0
M 3
48
20
22
6
20
9
11
27.5
21.1
7.0
14
6.0
25
32-1322-16-8
Acier
Avec écrou
Fermé
0
M16x1,5
8
28
6.0
M 4
58
25
26
8
24
8
10
39.0
20.6
8.0
17
8.5
26
32-1322-16-12
Acier
Avec écrou
Fermé
0
M16x1,5
8
28
6.0
M 4
58
25
26
8
24
12
14
34.0
25.6
8.0
17
8.5
28
32-1322-161-12
Acier
Avec écrou
Fermé
0
M16x1,5
10
28
7.5
M 4
58
30
26
8
24
12
14
39.2
25.4
8.0
17
9.5
38
32-1322-20-15
Acier
Avec écrou
Fermé
0
M20x1,5
12
33
9.0
M 6
71
35
33
10
24
15
17
47.3
31.3
13.5
22
11.5
40
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
- Modèle 32-1322
Kurztext
Doigt d'indexage avec dispositif de blocage et goupille longue démontable, acier - Avec écrou
Letzte Änderung
25.05.2021 09:28:16
Einheit
Schlagworte
Doigt
Doigts
acier
centrage
dispositif
goupille
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_FIXING Befestigen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-10-01-90 Bolzen, Stift zylindrisch (nicht spezifiziert)
ECLASS 6.0
23-10-01-90 Bolzen, Stift (nicht klassifiziert)