2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5100A

Tabelle aufklappen
EN
1/5
Part No.
PN
Material
MAT
A
A [Zoll]
B
B [Zoll]
C
C [Zoll]
D
D [Zoll]
E
E [Zoll]
F
F [Zoll]
G
G [Zoll]
H
H [Zoll]
1
5100A
Galvanized Steel
7 5/8
4 3/8
4 1/2
26 3/8
24 3/8
20 5/8
24 1/4
2 1/2
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
KurztextDry and Pre-Action System Auxiliary Drains with Anti-Trip Plate / with Water Detector
Letzte Änderung19.11.2024 15:48:21
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften