Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Hawle Österreich Gruppe
Absperrschieber
4041E3 - E3 Schieber System 2000 Flansch-Muffe, PN 10 I PN 16
Hawle Österreich Gruppe
Absperrschieber
4041E3 - E3 Schieber System 2000 Flansch-Muffe, PN 10 I PN 16
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5018166
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
IN
LOD-Ebene
LOD
Nennweite
DN [mm]
Druckstufe
PN
Ø Rohr A
PA [mm]
ØD Flansch
D [mm]
Flansch
C [mm]
ØK Flansch
K [mm]
Schrauben Anzahl
Q
Schrauben Gewinde
T
t Schieber
TV [mm]
Schieber
H [mm]
Schieber
H1 [mm]
Schieber
L [mm]
Schieber
B [mm]
a Spindel
A [mm]
c Spindel
CS [mm]
w° Spindel
WS [°]
Ød1 Spindel
D1 [mm]
Gewicht
W [kg]
Produktlink
PL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5019664
400
50
PN10 PN16
63
165
19.0
125
4
M 16
83
234
316
188
143
14.8
30
3
20.5
9.5
Link
5019665
400
65
PN10 PN16
75
185
19.0
145
4
M 16
85
305
397
205
180
17.3
35
3
24.0
15.0
Link
5018163
400
80
PN10 PN16
90
200
19.0
160
8
M 16
88
313
413
211
180
17.3
35
3
24.0
17.0
Link
5018164
400
100
PN10 PN16
110
220
19.0
180
8
M 16
88
343
453
221
213
19.3
38
3
24.0
21.5
Link
5019790
400
100
PN10 PN16
125
220
19.0
180
8
M 16
88
343
453
225
213
19.3
38
3
24.0
22.0
Link
5018165
400
125
PN10 PN16
140
250
19.0
210
8
M 16
96
421
546
239
285
19.3
38
3
26.0
32.0
Link
5018166
400
150
PN10 PN16
160
285
19.0
240
8
M 20
108
433
576
263
285
19.3
38
3
26.0
38.0
Link
5019666
400
150
PN10 PN16
180
285
19.0
240
8
M 20
118
433
576
276
285
19.3
38
3
26.0
40.5
Link
5018898
400
200
PN10
200
340
20.0
295
8
M 20
128
541
711
298
357
24.3
48
3
30.0
63.0
Link
5018167
400
200
PN10
225
340
20.0
295
8
M 20
130
541
711
298
357
24.3
48
3
30.0
65.5
Link
5020294
400
250
PN10
250
400
22.0
350
12
M 20
147
649
849
325
432
27.3
48
3
34.0
99.0
Link
5020296
400
250
PN16
250
400
22.0
355
12
M 24
147
649
849
325
432
27.3
48
3
34.0
99.0
Link
5020293
400
250
PN10
280
400
22.0
350
12
M 20
150
649
849
335
432
27.3
48
3
34.0
106.0
Link
5020295
400
250
PN16
280
400
22.0
355
12
M 24
150
649
849
335
432
27.3
48
3
34.0
106.0
Link
5020279
400
300
PN10
315
455
24.5
400
12
M 20
176
731
959
371
518
27.3
48
3
34.0
158.0
Link
Komprimierte Darstellung anzeigen (15 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Hawle Österreich Gruppe
- 4041E3
Bestellnummer
5018166
Kurztext
E3 Schieber System 2000 Flansch-Muffe, PN 10 I PN 16
Letzte Änderung
13.10.2025 09:45:17
Einheit