Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bishop-Wisecarver
Sliding Element Linear Actuator - ECO60 Linear Actuator
Bishop-Wisecarver
Sliding Element Linear Actuator - ECO60 Linear Actuator
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ECO60BT03ANNN
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Part Number
PN
Part ID
PID
Travel
T [Zoll]
Screw Lead
SL [Zoll]
Home & Limit Switches
HLS
Motor Assembly
MA
Motor Type Identifier
MTI
Motor Model Identifier
MMI
Driver/Controller Model Identifier
DCMI
Weight
WEIGHT [pound]
1
ECO60BT03ANNN
ECO60
3
Undriven
No Home & Limit Switches No Sensor Mounts
No Motor
No Motor
No Motor
No Motor
1.4512
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Bishop-Wisecarver
- Sliding Element Linear Actuator
Bestellnummer
ECO60
Kurztext
ECO60 Linear Actuator
Letzte Änderung
31.10.2023 13:50:12
Einheit
Klassifikationen