Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
CA-BE
Tecnostar
Plates
T80 - Ejector retaining plate
CA-BE
Tecnostar
Plates
T80 - Ejector retaining plate
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T80-218x(346)x496x17-1730
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
COD
SERIE
BCOD
Total width
BT [mm]
Total length
L [mm]
LCOD
T80 plate heigth
ST80 [mm]
Material
MAT
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
T80-206x(296)x446x17-1730
296x446
296
206.000
446.000
446
17.000
1730
T80-172x(296)x446x17-1730
296x446
296
172.000
446.000
446
17.000
1730
T80-206x(296)x496x17-1730
296x496
296
206.000
496.000
496
17.000
1730
T80-172x(296)x496x17-1730
296x496
296
172.000
496.000
496
17.000
1730
T80-256x(346)x346x17-1730
346x346
346
256.000
346.000
346
17.000
1730
T80-218x(346)x346x17-1730
346x346
346
218.000
346.000
346
17.000
1730
T80-218x(346)x396x17-1730
346x396
346
218.000
396.000
396
17.000
1730
T80-172x(346)x396x17-1730
346x396
346
172.000
396.000
396
17.000
1730
T80-218x(346)x446x17-1730
346x446
346
218.000
446.000
446
17.000
1730
T80-172x(346)x446x17-1730
346x446
346
172.000
446.000
446
17.000
1730
T80-218x(346)x496x17-1730
346x496
346
218.000
496.000
496
17.000
1730
T80-172x(346)x496x17-1730
346x496
346
172.000
496.000
496
17.000
1730
T80-218x(346)x546x22-1730
346x546
346
218.000
546.000
546
22.000
1730
T80-172x(346)x546x22-1730
346x546
346
172.000
546.000
546
22.000
1730
T80-218x(346)x596x22-1730
346x596
346
218.000
596.000
596
22.000
1730
T80-172x(346)x596x22-1730
346x596
346
172.000
596.000
596
22.000
1730
T80-268x(396)x396x17-1730
396x396
396
268.000
396.000
396
17.000
1730
T80-218x(396)x396x17-1730
396x396
396
218.000
396.000
396
17.000
1730
T80-268x(396)x446x17-1730
396x446
396
268.000
446.000
446
17.000
1730
Komprimierte Darstellung anzeigen (70 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
CA-BE
- T80
Kurztext
Ejector retaining plate
Letzte Änderung
05.07.2023 16:05:07
Einheit
Schlagworte
Plates
ejector
retaining plate
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften