Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Industrie
Accessoires de tuyauterie (Série 52)
Accessoires de tuyauterie filetés
Modèle 5252 - Female / female union 90° elbow (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
...
Modèle 5252 - Female / female union 90° elbow (casting) - Stainless steel 316
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Béné Inox 452524-20
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Référence
REF
Forme
FORM
Matière
MAT
Diamètre nominal
DN [mm]
D [mm]
F [Pouces]
L1 [mm]
L2 [mm]
S1 [mm]
S2 [mm]
POIDS [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
452524-8
Gaz
Inox 316
8
22.0
1/4"
46.5
21
30
18
0.12
452524-10
Gaz
Inox 316
10
26.0
3/8"
49.0
25
35
22
0.19
452524-15
Gaz
Inox 316
15
30.5
1/2"
56.0
28
42
27
0.24
452524-20
Gaz
Inox 316
20
36.0
3/4"
63.0
34
47
33
0.38
452524-25
Gaz
Inox 316
25
45.0
1"
68.0
38
53
37
0.57
452524-32
Gaz
Inox 316
32
53.0
1"1/4
79.5
45
71
48
0.77
452524-40
Gaz
Inox 316
40
60.0
1"1/2
88.0
50
78
53
1.09
452524-50
Gaz
Inox 316
50
73.0
2"
93.5
58
92
67
1.73
Komprimierte Darstellung anzeigen (8 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
- Modèle 5252
Bestellnummer
bene_inox_452524-20
Kurztext
Female / female union 90° elbow (casting) - Stainless steel 316
Letzte Änderung
05.02.2021 14:29:19
Einheit
Schlagworte
Female
Industry
Model
Piping
Range
Threaded pipe
accessories
elbow
female union
fittings
pipes
stainless steel
valves
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften