Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bossard Catalog
01 Verbindungstechnik
01.100 Norm- und Standard Verbindungselemente
01.100.300 Scheiben
01.100.300.50 Scheiben für Senkschrauben
BN 569 Scheiben für Senkschrauben 90°
BN 569 - Scheiben für Senkschrauben 90°, Messing, vernickelt
Bossard Catalog
...
BN 569 Scheiben für Senkschrauben 90°
BN 569 - Scheiben für Senkschrauben 90°, Messing, vernickelt
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BN 569 1217151 Scheibe 5
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Identifikation
BNARTNR
Werkstoff
BNMAT
Oberfläche
BNSURFACE
für Schrauben
D [mm]
(d1) ±0.2
DA [mm]
(d2)
DW [mm]
D3 [mm]
H [mm]
S [mm]
1
|
4.1
2
|
5
3
|
6
4
|
7
5
|
8
1217143
Messing
vernickelt
M3
4.1
9
6.5
1.8
0.20
1217151
Messing
vernickelt
M3.5 / M4
5.0
11
8.0
2.2
0.25
1217186
Messing
vernickelt
M4 / M5
6.0
13
10.0
2.3
0.25
1217194
Messing
vernickelt
M5 / M6
7.0
15
12.0
2.5
0.20
1217208
Messing
vernickelt
M6
8.0
17
13.0
3.2
0.30
Komprimierte Darstellung anzeigen (5 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Bossard Catalog
- BN 569
Bestellnummer
1217151
Kurztext
Scheiben für Senkschrauben 90°, Messing, vernickelt
Letzte Änderung
22.04.2025 11:58:36
Einheit
Schlagworte
Scheiben
Senkschrauben
Verbindungselemente
Verbindungstechnik
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften