2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BB1212EP

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Bestellnummer
BESTNR
Innendurchmesser
DI [mm]
Außendurchmesser
D0 [mm]
Bunddurchmesser h13
DFL [mm]
Bunddicke h13
SFL [mm]
Breite h13
B [mm]
Gewicht
GEW [g]
Gehäuse H7
ET1 [mm]
DI/DA
ET2 [mm]
Wanddicke
S [mm]
Außenfase
C0 [mm]
Innenradien max.
RI [mm]
Bundradien
R [mm]
Link GGB Webseite
LINK
Kategorie
KAT
Werkstoff
MAT
Zertifikat RoHS
ROHS
Zertifikat WEEE
WEEE
wartungsarm oder wartungsfrei
WS
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
BB0806EP
8
10
15
1.0
5.5
0.4
+0.015/ 0
+0.130/ +0.040
1.0
0.5
0.1
0.3
Webseite
Technische Kunststoff-Gleitlager
EP
ja
ja
ja
BB0808EP
8
10
15
1.0
7.5
0.5
+0.015/ 0
+0.130/ +0.040
1.0
0.5
0.1
0.3
Webseite
Technische Kunststoff-Gleitlager
EP
ja
ja
ja
BB0810EP
8
10
15
1.0
10.0
0.5
+0.015/ 0
+0.130/ +0.040
1.0
0.5
0.1
0.3
Webseite
Technische Kunststoff-Gleitlager
EP
ja
ja
ja
BB1007EP
10
12
18
1.0
7.0
0.6
+0.018/ 0
+0.130/ +0.040
1.0
0.5
0.1
0.3
Webseite
Technische Kunststoff-Gleitlager
EP
ja
ja
ja
BB1009EP
10
12
18
1.0
9.0
0.7
+0.018/ 0
+0.130/ +0.040
1.0
0.5
0.1
0.3
Webseite
Technische Kunststoff-Gleitlager
EP
ja
ja
ja
BB1012EP
10
12
18
1.0
12.0
0.8
+0.018/ 0
+0.130/ +0.040
1.0
0.5
0.1
0.3
Webseite
Technische Kunststoff-Gleitlager
EP
ja
ja
ja
BB1015EP
10
12
18
1.0
15.0
1.0
+0.018/ 0
+0.130/ +0.040
1.0
0.5
0.1
0.3
Webseite
Technische Kunststoff-Gleitlager
EP
ja
ja
ja
BB1017EP
10
12
18
1.0
17.0
1.1
+0.018/ 0
+0.130/ +0.040
1.0
0.5
0.1
0.3
Webseite
Technische Kunststoff-Gleitlager
EP
ja
ja
ja
BB1207EP
12
14
20
1.0
7.0
0.6
+0.018/ 0
+0.160/ +0.050
1.0
0.5
0.1
0.3
Webseite
Technische Kunststoff-Gleitlager
EP
ja
ja
ja
BB1209EP
12
14
20
1.0
9.0
0.8
+0.018/ 0
+0.160/ +0.050
1.0
0.5
0.1
0.3
Webseite
Technische Kunststoff-Gleitlager
EP
ja
ja
ja
BB1212EP
12
14
20
1.0
12.0
1.1
+0.018/ 0
+0.160/ +0.050
1.0
0.5
0.1
0.3
Webseite
Technische Kunststoff-Gleitlager
EP
ja
ja
ja
BB1215EP
12
14
20
1.0
15.0
1.7
+0.018/ 0
+0.160/ +0.050
1.0
0.5
0.1
0.3
Webseite
Technische Kunststoff-Gleitlager
EP
ja
ja
ja
BB1217EP
12
14
20
1.0
17.0
1.3
+0.018/ 0
+0.160/ +0.050
1.0
0.5
0.1
0.3
Webseite
Technische Kunststoff-Gleitlager
EP
ja
ja
ja
BB1220EP
12
14
20
1.0
20.0
1.5
+0.018/ 0
+0.160/ +0.050
1.0
0.5
0.1
0.3
Webseite
Technische Kunststoff-Gleitlager
EP
ja
ja
ja
BB1412EP
14
16
22
1.0
12.0
1.1
+0.018/ 0
+0.160/ +0.050
1.0
0.5
0.1
0.3
Webseite
Technische Kunststoff-Gleitlager
EP
ja
ja
ja
BB1417EP
14
16
22
1.0
17.0
1.5
+0.018/ 0
+0.160/ +0.050
1.0
0.5
0.1
0.3
Webseite
Technische Kunststoff-Gleitlager
EP
ja
ja
ja
BB1509EP
15
17
23
1.0
9.0
1.0
+0.018/ 0
+0.160/ +0.050
1.0
0.5
0.1
0.3
Webseite
Technische Kunststoff-Gleitlager
EP
ja
ja
ja
BB1512EP
15
17
23
1.0
12.0
1.2
+0.018/ 0
+0.160/ +0.050
1.0
0.5
0.1
0.3
Webseite
Technische Kunststoff-Gleitlager
EP
ja
ja
ja
BB1517EP
15
17
23
1.0
17.0
1.5
+0.018/ 0
+0.160/ +0.050
1.0
0.5
0.1
0.3
Webseite
Technische Kunststoff-Gleitlager
EP
ja
ja
ja
Komprimierte Darstellung anzeigen (32 Produkte)
BestellnummerBB1212EP
KurztextBundbuchsen mm
Letzte Änderung13.03.2024 12:53:49
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften