Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
80/20
Inch
Fastening Options
3022, 3012, 3400, 3405, 3406, 3011, 3410, 3411, 3420 - Flat Head Socket Cap Screws
80/20
Inch
Fastening Options
3022, 3012, 3400, 3405, 3406, 3011, 3410, 3411, 3420 - Flat Head Socket Cap Screws
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3012
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Part No.
PN
Finish
FIN
Thread
THRD
L Length
L [Zoll]
Weight
W [lbs.]
COLOR
1
2
3
4
3022
Black Zinc
10-32
1/2
.006
0,0,0
3012
Black Zinc
1/4-20
3/8
.018
0,0,0
3011
Black Zinc
5/16-18
1/2
.018
0,0,0
3420
Black Zinc
3/8-16
3/4
.027
0,0,0
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
80/20
- 3022, 3012, 3400, 3405, 3406, 3011, 3410, 3411, 3420
Bestellnummer
3012
Kurztext
Flat Head Socket Cap Screws
Letzte Änderung
09.11.2023 07:10:06
Einheit
Schlagworte
Flat Head
Inch
Socket Cap Screws
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften