Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
FIBRO
Normalien
Federn
Gasdruckfedern
LCF, gedämpft
2484.13.03000./Befestigung/Ersatzteilsatz
2480.045. - Winkelrohrflansch
FIBRO
...
Gasdruckfedern
LCF, gedämpft
2484.13.03000./Befestigung/Ersatzteilsatz
2480.045. - Winkelrohrflansch
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2480.045.01500
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestell-Nummer
BC
Katalogblatt
DOC
Zylinderrohrdurchmesser
ZD [mm]
ZD1 [mm]
Breite
A [mm]
A1 [mm]
Höhe
B [mm]
C [mm]
D [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
E [mm]
E2 [mm]
F [mm]
G [mm]
H [mm]
I [mm]
K [mm]
L [mm]
M [mm]
N [mm]
1
2
3
4
2480.045.00750
2480_13_00750_bv
50.200
50.000
65.000
64.000
70.000
22.000
33.000
9.000
8.000
38.000
4.000
13.000
34.500
11.000
23.500
11.000
40.000
50.000
50.300
2480.045.01500
2480_12_01500_bv
75.200
75.000
90.000
88.000
101.000
28.000
37.000
11.000
10.000
57.000
5.000
19.000
43.500
10.000
29.500
13.500
64.000
72.000
75.300
2480.045.03000
2480_13_03000_bv
95.200
95.000
110.000
109.000
121.000
28.000
63.000
13.000
12.000
66.500
5.000
19.000
46.500
11.000
32.500
13.500
79.000
90.000
95.300
2480.045.05000
2480_13_05000_bv
120.200
120.000
140.000
140.000
149.000
28.000
88.000
17.000
16.000
79.000
5.000
19.000
48.000
11.500
34.000
18.000
102.000
112.000
120.300
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
FIBRO
- 2480.045.
Bestellnummer
2480.045.01500
Kurztext
Winkelrohrflansch
Letzte Änderung
28.05.2025 14:24:42
Einheit
Schlagworte
Befestigungsvarianten
Federn
Gasdruckfedern
Normalien
Winkelrohrflansch
Klassifikationen
CNS
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
21-13-09-90 Schieberelement (Normalie, Werkzeugbau, nicht spezifiziert)
21-13-06-09 Gasdruckfeder, Befestigung (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 11.0
21-13-09-90 Schieberelement (Normalie, Werkzeugbau, nicht spezifiziert)
21-13-06-09 Gasdruckfeder, Befestigung (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 5.0
21-13-06-09 Gasdruckfeder, Verbund (Normalie, Werkzeugbau)