1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FSGA 53 NBR-55 G1/4-AG

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Typ
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
ARTNR
Zolltarifnummer
CTN
d2
D2 [mm]
Dmax(S)
DMAX [mm]
dn
DN [mm]
Ds
DS [mm]
G1
G1
H
H [mm]
LG1
LG1 [mm]
SW1
SW1 [mm]
Hub
Z [mm]
Saugerwerkstoff
SCM
Materialhärte
MH
Baugröße
S
Faltenanzahl
NOF
Anschluss
C
Werkstückradius min. (konvex)
CR [mm]
Volumen
V [cm^3]
Saugkraft
SF [N]
1
FSGA 53 NBR-55 G1/4-AG
10.01.06.00083
40169997
33
60
4.4
49.54
G1/4"-AG
38
11
17
12
Nitrilkautschuk NBR
55 Shore A
53
1.5
G1/4"-AG
100
26.49
51.3
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer10.01.06.00083
KurztextFSGA 53 NBR-55 G1/4-AG
Letzte Änderung26.08.2024 12:32:39
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften