Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
FIBRO
Normalien
Federn
Gasdruckfedern
LCF, gedämpft
2484.13.03000./Befestigung/Ersatzteilsatz
2484.13.03000. - Gasdruckfeder LCF, gedämpft
FIBRO
...
LCF, gedämpft
2484.13.03000./Befestigung/Ersatzteilsatz
2484.13.03000. - Gasdruckfeder LCF, gedämpft
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2484.13.03000.080
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestell-Nummer
BC
Katalogblatt
DOC
Einbaurichtlinien
IER
Ausführung
ASF
Anfangsfederkraft
FA [daN]
Fülldruck
PA [bar]
Endfederkraft
FE [daN]
Hub max.
HUBMAX [mm]
HUB [mm]
FHUB [daN]
Zylinderrohrdurchmesser
ZD [mm]
Kolbenstangendurchmesser
SD [mm]
Länge gedrückt
LN [mm]
Länge
L [mm]
C-Nut Position
ARN [mm]
Gasvolumen
GASVOL [l]
PFAKTOR [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2484.13.03000.025
2484_13_03000_pdf
Einbaurichtlinien.pdf
mit Ventil
3000
150
4200
25.000
0
3000
95.200
50.000
145.000
170
24.000
0.200
1.400
2484.13.03000.038
2484_13_03000_pdf
Einbaurichtlinien.pdf
mit Ventil
3000
150
4290
38.100
0
3000
95.200
50.000
158.100
196.2
24.000
0.260
1.430
2484.13.03000.050
2484_13_03000_pdf
Einbaurichtlinien.pdf
mit Ventil
3000
150
4380
50.000
0
3000
95.200
50.000
170.000
220
24.000
0.320
1.460
2484.13.03000.063
2484_13_03000_pdf
Einbaurichtlinien.pdf
mit Ventil
3000
150
4500
63.500
0
3000
95.200
50.000
183.500
247
24.000
0.380
1.500
2484.13.03000.080
2484_13_03000_pdf
Einbaurichtlinien.pdf
mit Ventil
3000
150
4590
80.000
0
3000
95.200
50.000
200.000
280
24.000
0.460
1.530
2484.13.03000.100
2484_13_03000_pdf
Einbaurichtlinien.pdf
mit Ventil
3000
150
4680
100.000
0
3000
95.200
50.000
220.000
320
24.000
0.560
1.560
2484.13.03000.125
2484_13_03000_pdf
Einbaurichtlinien.pdf
mit Ventil
3000
150
4680
125.000
0
3000
95.200
50.000
245.000
370
24.000
0.690
1.560
2484.13.03000.160
2484_13_03000_pdf
Einbaurichtlinien.pdf
mit Ventil
3000
150
4680
160.000
0
3000
95.200
50.000
280.000
440
24.000
0.870
1.560
2484.13.03000.200
2484_13_03000_pdf
Einbaurichtlinien.pdf
mit Ventil
3000
150
4800
200.000
0
3000
95.200
50.000
320.000
520
24.000
1.070
1.600
2484.13.03000.250
2484_13_03000_pdf
Einbaurichtlinien.pdf
mit Ventil
3000
150
4800
250.000
0
3000
95.200
50.000
370.000
620
24.000
1.320
1.600
2484.13.03000.300
2484_13_03000_pdf
Einbaurichtlinien.pdf
mit Ventil
3000
150
4800
300.000
0
3000
95.200
50.000
420.000
720
24.000
1.570
1.600
Komprimierte Darstellung anzeigen (11 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Zubehör
Angebotsanfrage (RFQ)
FIBRO
- 2484.13.03000.
Bestellnummer
2484.13.03000.080
Kurztext
Gasdruckfeder LCF, gedämpft
Letzte Änderung
17.07.2025 16:27:47
Einheit
Schlagworte
Federn
Gasdruckfeder
Gasdruckfedern
Normalien
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
21-13-06-07 Gasdruckfeder (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 11.1
21-13-06-07 Gasdruckfeder (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 10.1
21-13-06-07 Gasdruckfeder (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 10.0.1
21-13-06-07 Gasdruckfeder (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 9.1
21-13-06-07 Gasdruckfeder (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 9.0
21-13-06-07 Gasdruckfeder (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 8.1
21-13-06-07 Gasdruckfeder (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 8.0
21-13-06-07 Gasdruckfeder (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 7.1
21-13-06-07 Gasdruckfeder (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 7.0
21-13-06-07 Gasdruckfeder (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 6.2
21-13-06-07 Gasdruckfeder (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 6.1
21-13-06-07 Gasdruckfeder (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 6.0
21-13-06-07 Gasdruckfeder (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 5.1
21-13-06-07 Gasdruckfeder (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 5.0
21-13-06-07 Gasdruckfeder (Normalie, Werkzeugbau)
ETIM 10.0
EC012096 Gasfeder