...
Azolgas
GASDRUCKFEDERN
MINI
AFC - GASDRUCKFEDER- Mini
Azolgas
GASDRUCKFEDERN
MINI
AFC - GASDRUCKFEDER- Mini
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AFC 025
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Azolgas Artikelnummer
AZOLGASARTNO
Nitrocyl Artikelnummer
NITROCYLARTNO
PDF Info
MSPN
Hubmax
HUBMAX [mm]
Flansche
FL
Kompressionsrate
CR
Anfang Kraft (150 bar)
IF [daN]
Anfang Zwischen-Kraft (150 bar)
IIF [daN]
Schluss Kraft (150 bar)
FF [daN]
Dynamischen Hub Kraft @ 20ºC
FDS [daN]
Stangenlänge
S [mm]
Dynamischen Hub
HUB [mm]
Körper Durchmesser
B [mm]
Gesamtlänge
L1 [mm]
Sicherheit Stroke
Q [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
AFC 007
NC.056.00.00000.007
7.0
1.3894
200
50
69
50
7
0
25
56
1
AFC 010
NC.056.00.00000.010
10.0
1.4110
200
50
71
50
10
0
25
62
1
AFC 012
NC.056.00.00000.012,7
12.7
1.4226
200
50
71
50
12.7
0
25
67.4
1
AFC 015
NC.056.00.00000.015
15.0
1.4295
200
50
71
50
15
0
25
72
1
AFC 016
NC.056.00.00000.016
16.0
1.4320
200
50
72
50
16
0
25
74
1
AFC 020
NC.056.00.00000.020
20.0
1.4394
200
50
72
50
20
0
25
82
1
AFC 025
NC.056.00.00000.025
25.0
1.4456
200
50
72
50
25
0
25
92
1
AFC 030
NC.056.00.00000.030
30.0
1.4498
200
50
72
50
30
0
25
102
1
AFC 038
NC.056.00.00000.038
38.0
1.4543
200
50
73
50
38
0
25
118
1
AFC 050
NC.056.00.00000.050
50.0
1.4585
200
50
73
50
50
0
25
142
1
AFC 063
NC.056.00.00000.063,5
63.5
1.4613
200
50
73
50
63.5
0
25
172
1
AFC 080
NC.056.00.00000.080
80.0
1.4635
200
50
73
50
80
0
25
205
1
AFC 100
NC.056.00.00000.100
100.0
1.4652
200
50
73
50
100
0
25
245
1
AFC 125
NC.056.00.00000.125
125.0
1.4666
200
50
73
50
125
0
25
295
1
Komprimierte Darstellung anzeigen (14 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Azolgas
- AFC
Bestellnummer
AFC 025
Kurztext
GASDRUCKFEDER- Mini
Letzte Änderung
25.06.2025 06:55:44
Einheit
Schlagworte
GASDRUCKFEDERN
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften