2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

756273

Tabelle aufklappen
DE
1/5
GEV 620/65K
GEV_620_65K
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
Produkttyp
PRODUKTTYP
Farbe Laufbelag
FARBELAUFB
Farbe Radkörper
FARBERADK
1
756273
GEV 620/65K
4047526117092
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
3
620
200
Kugellager
4540
125.500
Gummi
robuster Grauguss
Rad
schwarz
anthrazit
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer756273
KurztextGEV 620/65K
Letzte Änderung22.05.2025 14:20:38
Einheit

Klassifikationen

Nach Funktionalität

BYFUNC_ROLLING Rollen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-37-01-02 Rad, Standard (nicht Fahrzeugtechnik)