2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 8000005211

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
GTIN
GTIN
Name des Herstellers
MANUNAME
geeignet für metrische Montage
AAB681
Lüftungstür vorhanden
AAB770
Anzahl der Türen Vorderseite
AAP429
1
8000005211
GHDE 10P HO ON/OFF PTS4
Kunststoffgehäuse, FieldPower®, 192 x 181 x 122 mm, schwarz
Gehäuse aus Kunststoff für die Aufnahme von elektrischen, elektromechanischen und pneumatischen Geräten sowie Leiterplatten. Geeignet für den Einsatz in mechanisch und chemisch anspruchsvoller Umgebung. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
4050118048568
Weidmueller Group
Nein
Nein
0
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer8000005211
KurztextGHDE 10P HO ON/OFF PTS4
Letzte Änderung23.06.2025 20:17:21
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-18-01-01 Schaltschrank, Leergehäuse

ECLASS 13.0

27-18-01-01 Schaltschrank, Leergehäuse

ECLASS 12.0

27-18-01-01 Schaltschrank, Leergehäuse
NeinNo
NeinNo
schwarzчерный
IP65IP65

ETIM 10.0

EC000261 Gehäuse/Schaltschrank (leer)

ETIM 9.0

EC000261 Gehäuse/Schaltschrank (leer)

ETIM 8.0

EC000261 Gehäuse/Schaltschrank (leer)