Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
INDA
Accessoires
MY SECRET
A8086A - Modul zum Halbeinbau mit Toilettenpapierhalter, Bürstengarnitur My Love
INDA
Accessoires
MY SECRET
A8086A - Modul zum Halbeinbau mit Toilettenpapierhalter, Bürstengarnitur My Love
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A8086AAQ
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Code
CODE
Material
MAT
Position
POS1
Position
POS2
Kurze Beschreibung 1
SDESCR1
Kurze Beschreibung 2
SDESCR2
Artikelbeschreibung
ARTDESC
Internationaler Code
INTERCODE
Höhe
HEIGHT [cm]
Breite
WIDTH [cm]
Tiefe
DEPTH [cm]
Gewicht
WEIGHT [kg]
Linie
SER
Modell
MOD
Intrastat Code
INTRACODE
URL link
URL
1
A8086AAQ
Aquamarine
Open
Open
INDA Cm19X15 H66
MY SECRET A8086A 19X15 AQ
INDA ACCESSORIES MY SECRET Cm19X15 H66 AQ
EAN-13:8033163459202
66
19
15
7.350
MY SECRET
A8086A
73249000
https://www.inda.net/
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
INDA
- A8086A
Kurztext
Modul zum Halbeinbau mit Toilettenpapierhalter, Bürstengarnitur My Love
Letzte Änderung
22.10.2025 12:40:28
Einheit
Schlagworte
Bürstengarnitur
Halbeinbau
Toilettenpapierhalter
Klassifikationen
Nach BIM Kategorien
BIM_BATH_ACCESSORIES Bad Zubehör
BIM_BATHROOM_STORAGE_CABINETS Schränke / Aufbewahrung
Nach Kategorien
Architecture Architektur
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model