Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Hawle Österreich Gruppe
Absperrklappen
9881K - Hawle Absperrklappe
Hawle Österreich Gruppe
Absperrklappen
9881K - Hawle Absperrklappe
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5013958
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
IN
LOD-Ebene
LOD
Nennweite
DN [mm]
Druckstufe
PN
L Serie 14
L [mm]
L1 [mm]
E1 [mm]
E2 [mm]
E5 [mm]
E6 [mm]
Ød
D1 [mm]
ØD
D [mm]
ØK
K [mm]
C [mm]
Schrauben Anzahl
Q [Stück]
Schrauben Ød2
D2 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
Umdrehung öffnen/schließen
T
Gewicht
W [kg]
Produktlink
PL
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
5013914
400
400
PN10
310
335
626
297
175
43
370
565
515
24.5
16
28
293
186
271
12.50
165
Link
5013919
400
450
PN10
330
380
670
333
198
57
370
615
565
25.5
20
28
320
287
372
36.25
220
Link
5013923
400
500
PN10
350
400
701
344
244
67
370
670
620
26.5
20
28
345
336
420
43.50
285
Link
5013928
400
600
PN10
390
440
749
414
244
98
370
780
725
30.0
20
31
400
336
420
43.50
350
Link
5013933
400
700
PN10
430
540
838
511
313
126
370
895
840
32.5
24
31
460
399
484
104.00
575
Link
5013938
400
800
PN10
470
610
855
530
313
153
370
1015
950
35.0
24
34
520
399
484
104.00
680
Link
5013943
400
900
PN10
510
670
965
618
365
181
370
1115
1050
37.5
28
34
568
435
519
192.50
980
Link
5013948
400
1000
PN10
550
740
1039
650
365
206
370
1230
1160
40.0
28
37
625
435
519
192.50
1155
Link
5013953
400
1100
PN10
590
750
1022
720
365
237
370
1355
1270
53.5
32
37
695
435
519
192.50
1558
Link
5013955
400
1200
PN10
630
900
1251
782
515
264
485
1455
1380
45.0
32
41
738
576
625
362.50
1965
Link
5013958
400
1400
PN10
710
1160
1349
917
515
323
485
1675
1500
46.0
36
44
848
538
625
362.50
2690
Link
5013891
400
150
PN16
210
190
378
151
134
0
245
285
240
19.0
8
23
143
145
212
11.25
45
Link
5013897
400
200
PN16
230
180
405
177
134
0
245
340
295
20.0
12
23
180
145
212
11.25
60
Link
5013902
400
250
PN16
250
220
481
214
158
6
245
405
355
22.0
12
28
213
165
239
10.00
95
Link
5013907
400
300
PN16
270
280
503
237
158
11
245
460
410
24.5
12
28
242
165
239
10.00
115
Link
5013912
400
350
PN16
290
320
595
283
175
28
370
520
470
26.5
16
28
272
186
271
12.50
162
Link
5013917
400
400
PN16
310
335
626
297
198
43
370
580
525
28.0
16
31
300
287
372
36.25
204
Link
5013921
400
450
PN16
330
380
670
333
198
57
370
640
585
30.0
20
31
330
287
372
36.25
240
Link
5013926
400
500
PN16
350
400
721
344
244
67
370
715
650
31.5
20
34
370
336
420
43.50
325
Link
Komprimierte Darstellung anzeigen (30 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Hawle Österreich Gruppe
- 9881K
Bestellnummer
5013958
Kurztext
Hawle Absperrklappe
Letzte Änderung
13.10.2025 09:44:04
Einheit