Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Steckverbindersystem
Steckverbinderkomponente
Gehäuse für Rechtecksteckverbinder
1003130000 - HDC HQP DMD 2BO
Weidmüller
...
Steckverbinderkomponente
Gehäuse für Rechtecksteckverbinder
1003130000 - HDC HQP DMD 2BO
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 1003130000
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
GTIN
GTIN
Name des Herstellers
MANUNAME
Art der Verriegelung
AAB373
Dichtung vorhanden
AAB515
Kabelverschraubung vorhanden
AAB737
1
1003130000
HDC HQP DMD 2BO
Gehäuse (Industriesteckverbinder) Deckel für Gehäuseunterteile, Querbügel am Unterteil, Baugröße: HQ, IP65 (im gestecktem Zustand)
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
4032248698066
Weidmueller Group
Querbügel
Ja
Nein
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Zubehör
Angebotsanfrage (RFQ)
Weidmüller
- 1003130000
Bestellnummer
1003130000
Kurztext
HDC HQP DMD 2BO
Letzte Änderung
23.06.2025 20:26:52
Einheit