2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 1651350000

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
GTIN
GTIN
Name des Herstellers
MANUNAME
Bemessungsstrom
AAF726 [A]
Kontakteinsatz ohne Kontakte
AAB755
Verschmutzungsgrad
BAA295
1
1651350000
HDC HVE 10+2 MS
Kontakteinsatz (Industriesteckverbinder) Stift, 830 V, 20 A, Polzahl: 12, Schraubanschluss, Baugröße: 8
Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.
4008190299958
Weidmueller Group
20
Nein
3
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer1651350000
KurztextKontakteinsatz (Industriesteckverbinder) Stift, 830 V, 20 A, Polzahl: 12, Schraubanschluss, Baugröße: 8
LangtextEinsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.
Letzte Änderung12.12.2025 12:30:05
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Description longEinsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.
Description shortKontakteinsatz (Industriesteckverbinder) Stift, 830 V, 20 A, Polzahl: 12, Schraubanschluss, Baugröße: 8
GTIN-Code4008190299958
Bestellnummer1651350000
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/1651350000
TypenschlüsselHDC HVE 10+2 MS
Anwendungsfallhttps://eshop.weidmueller.com/p/1651350000
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 15.0

27-44-02-05 Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Bemessungsstoßspannung8
Kontaktausführungmännlich
Kontakteinsatz ohne KontakteNein
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)4
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)2.500
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)0.500
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)0.500
PE-Anschluss vorhandenJa
Werkstoff der KontaktbeschichtungSilber
Werkstoff des Kontaktessonstige Kupferlegierungen
min. Betriebstemperatur-40
max. Betriebstemperatur125
Bemessungsstrom20
HerstellerprodukttypHDC HVE 10+2 MS
GTIN (EAN) Code4008190299958
Interne Artikelnummer1651350000
HerstellernameWeidmueller Group
MarkeRockStar®
zusätzlicher Online-Verweishttps://eshop.weidmueller.com/p/1651350000
Anschlussart des LeitersSchraubanschluss
Anzahl Leistungskontakte10
Anzahl Steuerkontakte2
Polzahl12
HerstellerproduktbeschreibungKontakteinsatz (Industriesteckverbinder) Stift, 830 V, 20 A, Polzahl: 12, Schraubanschluss, Baugröße: 8
HerstellerproduktbezeichnungKontakteinsatz (Industriesteckverbinder)
Zolltarifnummer85366990
Typ der ZolltarifnummerTARIC
min. Umgebungstemperatur-40
Höhe111
max. Umgebungstemperatur125
Verschmutzungsgrad3
Tiefe35.7
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)V0
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)4
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)4
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)0.500
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)0.500
Breite34
Bemessungsspannung830