Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AGF Manufacturing
COLLECTanDRAIN
Drain Cabinets
5400 - Heated Auxiliary Drain Cabinets
AGF Manufacturing
COLLECTanDRAIN
Drain Cabinets
5400 - Heated Auxiliary Drain Cabinets
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5400A
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Part No.
PN
Material
MAT
A
A [Zoll]
B
B [Zoll]
C
C [Zoll]
D
D [Zoll]
E
E [Zoll]
F
F [Zoll]
G
G [Zoll]
H
H [Zoll]
1
5400A
Galvanized
15
9
3
2 3/8
28
33 5/8
29
7
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
AGF Manufacturing
- 5400
Kurztext
Heated Auxiliary Drain Cabinets
Letzte Änderung
05.09.2024 07:50:00
Einheit
Schlagworte
Cabinets
Drain
Manufacturing
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften