2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10015545 HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 250 mm, Abgang 45° DA=250 W=45 L =40

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Artikel
ART
Gewicht
CNSMASSEXACT [kg]
Material
CNSMAT
Farbe
FAR
Durchmesser
DA [mm]
Winkel
W [°]
Länge
L [mm]
Länge
L1 [mm]
Länge
L2 [mm]
Toleranz Ø
TOL [mm]
49|HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 75 mm, Abgang 45°
50|HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 90 mm, Abgang 45°
51|HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 110 mm, Abgang 45°
52|HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 125 mm, Abgang 45°
53|HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 140 mm, Abgang 45°
54|HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 160 mm, Abgang 45°
55|HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 180 mm, Abgang 45°
56|HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 200 mm, Abgang 45°
57|HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 225 mm, Abgang 45°
58|HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 250 mm, Abgang 45°
59|HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 280 mm, Abgang 45°
60|HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 315 mm, Abgang 45°
61|HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 355 mm, Abgang 45°
62|HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 400 mm, Abgang 45°
63|HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 450 mm, Abgang 45°
64|HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 500 mm, Abgang 45°
65|HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 560 mm, Abgang 45°
66|HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 600 mm, Abgang 45°
10013642
Mechanisch
Hoch
HoKa PE T-Stück mit Muffen Ø 1250 mm, Abgang 45°
0.000
PE
schwarz
1250
45
130
2268
250
5.0
10015207
Mechanisch
Hoch
HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 75 mm, Abgang 45°
0.240
PP
RAL 7032
75
45
40
242
68
0.7
10015208
Mechanisch
Hoch
HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 90 mm, Abgang 45°
0.360
PP
RAL 7032
90
45
40
263
68
0.9
10015209
Mechanisch
Hoch
HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 110 mm, Abgang 45°
0.500
PP
RAL 7032
110
45
40
282
63
1.0
10015210
Mechanisch
Hoch
HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 125 mm, Abgang 45°
0.580
PP
RAL 7032
125
45
40
313
68
1.2
10015540
Mechanisch
Hoch
HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 140 mm, Abgang 45°
0.760
PP
RAL 7032
140
45
40
334
68
1.3
10015541
Mechanisch
Hoch
HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 160 mm, Abgang 45°
1.080
PP
RAL 7032
160
45
40
352
63
1.5
10015542
Mechanisch
Hoch
HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 180 mm, Abgang 45°
1.436
PP
RAL 7032
180
45
40
391
68
1.7
10015543
Mechanisch
Hoch
HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 200 mm, Abgang 45°
1.300
PP
RAL 7032
200
45
40
409
63
1.8
10015544
Mechanisch
Hoch
HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 225 mm, Abgang 45°
2.520
PP
RAL 7032
225
45
40
454
68
1.9
10015545
Mechanisch
Hoch
HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 250 mm, Abgang 45°
2.140
PP
RAL 7032
250
45
40
480
63
2.0
10010324
Mechanisch
Hoch
HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 280 mm, Abgang 45°
4.520
PP
RAL 7032
280
45
50
532
68
2.2
10010325
Mechanisch
Hoch
HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 315 mm, Abgang 45°
4.520
PP
RAL 7032
315
45
50
581
68
2.4
10010326
Mechanisch
Hoch
HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 355 mm, Abgang 45°
5.600
PP
RAL 7032
355
45
50
638
68
2.7
10010327
Mechanisch
Hoch
HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 400 mm, Abgang 45°
8.320
PP
RAL 7032
400
45
50
702
68
3.0
10010328
Mechanisch
Hoch
HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 450 mm, Abgang 45°
8.300
PP
RAL 7032
450
45
50
818
90
3.5
10005311
Mechanisch
Hoch
HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 500 mm, Abgang 45°
10.000
PP
RAL 7032
500
45
50
908
100
4.0
10005312
Mechanisch
Hoch
HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 560 mm, Abgang 45°
56.000
PP
RAL 7032
560
45
60
1016
112
4.5
10005313
Mechanisch
Hoch
HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 600 mm, Abgang 45°
23.800
PP
RAL 7032
600
45
60
1090
120
4.5
Komprimierte Darstellung anzeigen (116 konfigurierbare Produkte)
Bestellnummer10015545
KurztextHoKa T-Stück mit Muffe 45°
Letzte Änderung05.02.2025 09:21:08
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family categoryOST_PipeFitting
Family mechanical part typeValveBreaksInto